/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.
    AS/RS Hero Image
    AS/RS Hero Image

    Entreposage et récupération automatisés (AS/RS)

    Les systèmes intégrés d’entreposage et de récupération automatisés sont rapides, flexibles et optimisent la densité cubique.

    Systèmes d’entreposage et de récupération automatisés (AS/RS)

    Les systèmes d’entreposage et de récupération automatisés (AS/RS) permettent aux opérateurs de centres de distribution d’améliorer la vitesse de production, de maximiser la capacité de l’entrepôt et de réduire les coûts d’exploitation.

    Les systèmes d’entreposage et de récupérations automatisés (AS/RS) vous aident à déplacer des volumes plus importants de produits et à utiliser au mieux un espace d’entrepôt précieux. Notre solution de navette des systèmes d’entreposage et récupération automatisés est alimentée par le système d’exécution de l’entrepôt innovateur Momentum (WES) d’Honeywell avec intelligence décisionnelle (DI) et la plateforme de commande de machine (MC4) qui offre des capacités avancées et une facilité d’utilisation maximale :

    • Visibilité en un coup d’œil sur les opérations des centres de distribution
    • Interface utilisateur améliorée pour les mises à jour d’état
    • Notifications d’alerte des anomalies et des zones à corriger
    • Algorithmes avancés d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique pour une prise de décision dynamique et proactive et une automatisation optimale du système.

    De la conception à l’intégration, en passant par la définition des commandes jusqu’à l’installation et la mise en service, les experts des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés d’Honeywell peuvent vous aider à intégrer le système de navettes le mieux adapté à vos besoins opérationnels spécifiques. Les services d’assistance de pointe sur le cycle de vie vous offrent un service après-vente et une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à un réseau national de centres d’assistance locaux, un service à la clientèle amélioré grâce à la base de données de suivi des incidents et des projets Dashboard™ et une maintenance simplifiée avec le catalogue de pièces détachées en ligne. Notre solution robuste de navette des systèmes d’entreposage et récupération automatisés offrent la flexibilité et la rapidité nécessaires à chaque application, du commerce électronique à la distribution alimentaire, en passant par le traitement omnicanal et tout ce qui se situe entre les deux.

    Qu’est-ce qu’un système d’entreposage et de récupération automatisé (AS/RS)?

    Les solutions de navette des systèmes d’entreposage et récupération automatisés répondent à un besoin croissant dans les environnements de distribution et d’exécution des commandes, en fournissant une technologie d’automatisation flexible dans des empreintes évolutives pour les installations nouvelles et existantes. Un système d’entreposage et de récupération automatisé aide les opérateurs de centres de distribution à optimiser l’entreposage et la récupération des stocks, à répondre à la demande croissante d’un traitement plus rapide, plus précis et plus efficace des commandes en ligne et à relever les défis croissants en matière de main-d’œuvre. Les solutions flexibles des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés d’Honeywell sont conçues pour améliorer le débit dans les opérations de toutes tailles et de divers marchés, qu’il s’agit de commerces de détail traditionnels et omnicanaux, de commerce électronique, de gros, de produits de consommation, d’épicerie, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.

    Nos solutions de navette des systèmes d’entreposage et récupération automatisés sont idéales pour les opérations de manutention de petites caisses, de plateaux et de bacs et nécessitent un approvisionnement précis et rapide de charges de manutention jusqu’à 140 livres. Les applications des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés comprennent :

    • Cueillette et traitement des biens à la personne (GTP)
    • Séquençage pour l’assemblage et la consolidation des commandes
    • Exécution des commandes à charges mixtes, caisses complètes et à l’unité
    • Réapprovisionnement et mise en mémoire tampon des stocks

    Les solutions des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés d’Honeywell exploitent des navettes à grande vitesse avec des emplacements de levage verticaux configurables à l’extrémité et à l’intérieur des allées pour maximiser l’espace au sol de l’entrepôt et gérer efficacement un large éventail d’unités de stockage (UGS).

    Stations de biens à la personne et de décantation

    Pour une efficacité maximale, la solution de navette des systèmes d’entreposage et récupération automatisés d’Honeywell est conçue pour s’intégrer à nos stations modulaires d’exécution des commandes et de décantation des stocks des biens à la personne. Utilisées ensemble, ces stations fournissent un flux optimal de produits à l’intérieur et à l’extérieur des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés. Les stations de biens à la personne ergonomiques offrent un maximum de flexibilité à l’opérateur en offrant un accès de haut en bas aux cartons, aux bacs et aux plateaux. Les stations de décantation constituent une méthode efficace de réapprovisionnement des stocks à rotation rapide nécessaires à l’exécution des commandes avec des temps de cycle courts. Ces stations flexibles et configurables permettent une intégration transparente des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés tout en minimisant l’empreinte opérationnelle de la solution.

    Les stations des biens à la personne et de décantation sont prêtes à l’emploi et équipées de notre interface de commande de machine Momentum normalisée. En s’appuyant sur le moteur Decision Intelligence du système d’exécution de l’entrepôt Momentum (WES), ces solutions permettent une allocation intelligente des commandes, la priorisation des sorties et l’affectation des stations de biens à la personne pour un débit maximal et une efficacité du processus.

    Comment les centres de distribution tirent-ils profit des navettes des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés?

    Les opérateurs de centres de distribution ont besoin de solutions d’automatisation flexibles pour les aider à gérer les complexités croissantes de l’exécution des commandes et à respecter les ententes sur les niveaux de service à la clientèle (ANS). Nos systèmes d’entreposage et de récupération automatisés sont conçus pour s’intégrer au système d’exécution de l’entrepôt Momentum et à d’autres systèmes opérationnels afin d’aider les opérateurs de centres de distribution à respecter les indicateurs de rendement clés (IRC) et à offrir divers avantages :

    • S’intègre aux stations de décantation d’inventaire et d’exécution des biens à la personne pour des flux de travail entièrement automatisés.
    • Maximise l’utilisation du plancher et de l’espace vertical disponibles dans les bâtiments existants.
    • Réduit les coûts de main-d’œuvre et les inefficacités des processus de cueillette traditionnels.
    • Réduit ou évite les dépenses d’investissement pour l’expansion des bâtiments ou les nouvelles constructions.
    • Améliore le contrôle des stocks et réduit les coûts de main-d’œuvre et autres coûts d’exploitation.

    Améliore les processus de manutention des matériaux.

    La technologie des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés est idéale pour un large éventail d’applications dans la fabrication et la manutention. Parmi les nombreux processus qui peuvent être améliorés par les systèmes d’entreposage et de récupération automatisés, mentionnons :

    • Le traitement des biens à la personne – combine les navettes des systèmes d’entreposage et de récupération automatisés avec les systèmes de convoyeurs et les stations de biens à la personne pour réduire les temps de passage et améliorer l’efficacité de l’entrepôt.
    • Gestion des stocks juste-à-temps (JAT) – réagit aux niveaux de stocks réduits pour éviter les ruptures de stock tout en minimisant les coûts d’inventaire.
    • Distribution de micro-exécution – la navette récupère les marchandises dans une ou plusieurs allées de stock à vitesse élevée et livre les articles directement à un poste opérateur pour la préparation et la consolidation des commandes.
    • Traitement des charges mixtes, des caisses complètes et des emballages brisés – gestion des stocks pour soutenir les processus avancés qui répondent aux commandes en constante évolution des clients.
    • Séquencement et mise en mémoire tampon des produits – fournit les bons produits ainsi que les bonnes quantités.
    • Séquencement des itinéraires – optimise les schémas de chargement des camions pour des livraisons plus rapides et plus efficaces.
    • Mise en mémoire tampon des caisses – utilise un système de navette tampon à haut volume conçu pour assurer le bon déroulement des processus d’expédition, de réception et d’autres processus en aval; utilise plusieurs allées à proximité les unes des autres pour permettre un stockage à haute densité, des inventaires à rotation rapide et un débit élevé.

    Entreposage et récupération automatisés (AS/RS)