/content/sps/it/it/search-results.html

    desktop printers

    Stampante di codici a barre desktop a trasferimento termico PC42E-T

    La stampante desktop PC42E-T è una soluzione di stampa desktop compatta, ad alta velocità e ad alta risoluzione, progettata per aziende di media grandezza che richiedono un funzionamento affidabile e continuo delle operazioni di stampa.

    Panoramica
    La stampante desktop PC42E-T è compatta, affidabile e di facile utilizzo, e offre prestazioni di stampa efficienti, facilità di gestione e manutenzione. Grazie alla sua gamma di funzioni intelligenti e al design di facile utilizzo, PC42E-T è ideale per vari settori come vendita al dettaglio, trasporto e logistica, nonché produzione leggera e magazzinaggio.

    Dotata di testine di stampa ad alte prestazioni che offrono opzioni di risoluzione di 203 dpi o 300 dpi, la PC42E-T garantisce una stampa di alta qualità veloce e stabile con una velocità max di 6 pollici al secondo. Le sue qualità soddisfano le richieste dei clienti relative a accuratezza di stampa e alta definizione delle etichette, necessarie per attività come il monitoraggio delle spedizioni nella logistica e la marcatura di prodotti e asset.

    La PC42E-T include un pulsante ECO per la modalità Economy che consente di ridurre gli sprechi di etichette e il tempo di attesa durante la calibrazione. Il suo design intelligente consente di utilizzare facilmente anime del nastro sia da 0,5 pollici che da 1 pollice garantendo più applicazioni con un’unica stampante.
    La PC42E-T presenta svariate opzioni di connettività che si adattano a diversi scenari di utilizzo. Oltre a host USB ed Ethernet integrati, la stampante supporta una serie di accessori come taglierine, spellicolatori, Wi-Fi/Bluetooth e cavo da USB a seriale. 
    La taglierina garantisce una maggiore produttività, mentre lo spellicolatore supporta vari tipi di carta e offre eccellenti prestazioni di rimozione. Il modulo Wi-Fi/Bluetooth consente una facile implementazione e gestione di un gran numero di stampanti, riducendo i limiti delle connessioni fisiche dei cavi. 

    La PC42E-T è anche retrocompatibile con gli accessori del precedente modello PC42T e ti consente quindi di proteggere i tuoi investimenti iniziali. Grazie alle sue interfacce avanzate, al design compatto e alla compatibilità con le caratteristiche tecniche dei supporti più comuni, PC42E-T si integra perfettamente in qualsiasi ambiente applicativo.

    Con le stampanti Honeywell Printer Edge™ e OpIntel, PC42E-T offre gestione centrale remota e monitoraggio in tempo reale. Ciò consente aggiornamenti e implementazioni su larga scala senza interruzioni, riduce al minimo i tempi di inattività della stampante, migliora la velocità e l’accuratezza di stampa, migliora la sicurezza e riduce i costi di manutenzione.

    Grazie al suo design intuitivo, la PC42E-T è dotata di numerosi vantaggi operativi. L'ampia finestra superiore e lo schermo LCD consentono il monitoraggio dei materiali di consumo e dello stato di stampa, mentre il design sottile della parte superiore ne facilita l’impilaggio.

    Che si tratti di stampare ricevute, tag o etichette, PC42E-T è la scelta perfetta per massimizzare la produttività e ridurre i costi, soddisfacendo le esigenze presenti e future. 

    Vendita al dettaglio
    PC42E-T è una soluzione compatta e intuitiva, perfetta per la vendita al dettaglio e le catene di negozi. Migliora l'efficienza lavorativa e il coinvolgimento dei clienti. Grazie all'elevata velocità di stampa fino a 6 pollici al secondo e alle opzioni di stampa ad alta risoluzione, i venditori al dettaglio possono usufruire di una stampa stabile e veloce presso i propri punti vendita, il che gli consentirà di aumentare produttività, precisione e soddisfazione dei clienti. Le opzioni di connettività wireless come Wi-Fi e Bluetooth semplificano la stampa su richiesta e la gestione di multipli dispositivi senza dover più stare seduti alla scrivania. Il pulsante ECO riduce notevolmente i tempi di calibrazione e gli sprechi di etichette.

    Trasporto & logistica
    Consenti agli addetti alla logistica e ai trasporti di rimanere connessi e stampare ovunque si trovino grazie alle connessioni Wi-Fi e Bluetooth della PC42E-T. Questa stampante ad alta efficienza è dotata di un ampio display LED per un facile monitoraggio dello stato di stampa. Il pulsante ECO consente una calibrazione rapida, il che garantisce maggiore efficienza e meno spreco di etichette. Il design intuitivo della PC42E-T facilita il caricamento e l’utilizzo dei supporti, mentre l'ampia finestra superiore consente un pratico monitoraggio delle etichette. La funzione di calibrazione automatica evita lo spreco di supporti e di tempo, garantendo una stampa affidabile e di lunga durata anche quando si è in movimento.

    Produzione leggera e magazzinaggio
    La PC42E-T è uno strumento prezioso per i produttori dell’industria leggera che cercano di migliorare l’efficienza produttiva. Offre una gamma di accessori, come taglierine e spellicolatori, che consentono la stampa ad alta velocità in grandi quantità. La testina di stampa ad alte prestazioni della stampante, con risoluzione di 200 dpi/300 dpi e velocità di stampa rapida fino a 6 ips, garantisce un output efficiente e di alta qualità, portando a un aumento di produttività. La soluzione Honeywell Printer Edge™ e OpIntel offre una gestione dei dispositivi centralizzata e semplice. Ciò include implementazione, aggiornamenti e manutenzione remoti, ovvero un risparmio di tempo e costi. 
    Specifiche

    Funzioni

    • Software compatibile
      • BarTender
    • Driver compatibili
      • driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
    • Caratteristiche
      • Supporto di più linguaggi
    • Applicazione
      • Magazzino
      • Produzione leggera
      • T&L (trasporto e logistica)
      • Vendita al dettaglio

    Dimensioni

    • Peso
      • 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
    • Ingombro complessivo
      • L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
    • Formato file immagine
      • BMP, GIF, PCX, PNG

    Printing Specifications

    • Velocità di stampa
      • 203 dpi: 1-6 ips
      • 300 dpi:1-5 ips
    • Codici a barre 2D
      • Tutti i principali codici a barre 2D
    • Metodo di stampa
      • Trasferimento termico e trasferimento diretto
    • Risoluzioni
      • 203 dpi/300 dpi

    File multimediali

    • Tipo di supporti stampante
      • Cavo, nastro

    Network

    • Comunicazione wireless
      • Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
    • Specifiche Bluetooth
      • Bluetooth 5.0 (opzionale)

    Software & Firmware

    • Linguaggio di comando stampante
      • Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS

    Hardware

    • Interfaccia di connessione stampante
      • dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica

    Electrical

    • Tensione di esercizio
      • Tensione 90~264 V

    Environmental

    • Temperatura di esercizio
      • da +5°C a +40°C (da +41°F a +104°F)
    • Campo di umidità di esercizio
      • DA 10% a 80% RH senza condensa
    • Temperatura di stoccaggio
      • da -40°C a +60°C

    Service Terms

    • Durata garanzia
      • 1 anno

    Funzioni

    • Software compatibile
      • BarTender
    • Driver compatibili
      • driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
    • Caratteristiche
      • Supporto di più linguaggi
    • Applicazione
      • Magazzino
      • Produzione leggera
      • T&L (trasporto e logistica)
      • Vendita al dettaglio

    Dimensioni

    • Peso
      • 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
    • Ingombro complessivo
      • L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
    • Formato file immagine
      • BMP, GIF, PCX, PNG

    Printing Specifications

    • Velocità di stampa
      • 203 dpi: 1-6 ips
      • 300 dpi:1-5 ips
    • Codici a barre 2D
      • Tutti i principali codici a barre 2D
    • Metodo di stampa
      • Trasferimento termico e trasferimento diretto
    • Risoluzioni
      • 203 dpi/300 dpi

    File multimediali

    • Tipo di supporti stampante
      • Cavo, nastro

    Network

    • Comunicazione wireless
      • Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
    • Specifiche Bluetooth
      • Bluetooth 5.0 (opzionale)

    Software & Firmware

    • Linguaggio di comando stampante
      • Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS

    Hardware

    • Interfaccia di connessione stampante
      • dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica

    Electrical

    • Tensione di esercizio
      • Tensione 90~264 V

    Environmental

    • Temperatura di esercizio
      • da +5°C a +40°C (da +41°F a +104°F)
    • Campo di umidità di esercizio
      • DA 10% a 80% RH senza condensa
    • Temperatura di stoccaggio
      • da -40°C a +60°C

    Service Terms

    • Durata garanzia
      • 1 anno
    • Software compatibile : BarTender
    • Driver compatibili : driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
    • Caratteristiche : Supporto di più linguaggi
    • Applicazione : Magazzino|Produzione leggera|T&L (trasporto e logistica)|Vendita al dettaglio
    • Peso : 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
    • Ingombro complessivo : L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
    • Velocità di stampa : 203 dpi: 1-6 ips|300 dpi:1-5 ips
    • Codici a barre 2D : Tutti i principali codici a barre 2D
    • Metodo di stampa : Trasferimento termico e trasferimento diretto
    • Risoluzioni : 203 dpi/300 dpi
    • Tipo di supporti stampante : Cavo, nastro
    • Comunicazione wireless : Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
    • Linguaggio di comando stampante : Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS
    • Formato file immagine : BMP, GIF, PCX, PNG
    • Interfaccia di connessione stampante : dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica
    • Tensione di esercizio : Tensione 90~264 V
    • Temperatura di esercizio : da +5°C a +40°C (da +41°F a +104°F)
    • Durata garanzia : 1 anno
    • Campo di umidità di esercizio : DA 10% a 80% RH senza condensa
    • Temperatura di stoccaggio : da -40°C a +60°C
    • Specifiche Bluetooth : Bluetooth 5.0 (opzionale)
    Scheda Tecnica
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    application/pdf 115.64 KB
    9/26/2024
    115.64 KB
    Manuali e Guide
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    application/pdf 11.21 MB
    9/20/2023
    11.21 MB
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    application/pdf 304.24 KB
    11/14/2023
    304.24 KB
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    application/pdf 357.19 KB
    11/26/2025
    357.19 KB
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    application/pdf 1.77 MB
    2/11/2026
    1.77 MB
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev H)
    application/pdf 746.82 KB
    2/11/2026
    746.82 KB
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    application/pdf 4.94 MB
    2/11/2026
    4.94 MB
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    application/pdf 859.58 KB
    3/23/2026
    859.58 KB
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    application/pdf 916.6 KB
    3/23/2026
    916.6 KB
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 3.28 MB
    2/18/2026
    3.28 MB
    Informazioni sulle normative
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 2.42 MB
    11/26/2025
    2.42 MB
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.46 MB
    12/11/2025
    1.46 MB
    Breve
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 74.4 KB
    12/11/2025
    74.4 KB
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    application/pdf 1.22 MB
    3/12/2026
    1.22 MB
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 82 KB
    12/11/2025
    82 KB
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    application/pdf 11.21 MB
    9/20/2023
    11.21 MB
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    application/pdf 115.64 KB
    9/26/2024
    115.64 KB
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 2.42 MB
    11/26/2025
    2.42 MB
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    application/pdf 304.24 KB
    11/14/2023
    304.24 KB
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 74.4 KB
    12/11/2025
    74.4 KB
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    application/pdf 1.22 MB
    3/12/2026
    1.22 MB
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.46 MB
    12/11/2025
    1.46 MB
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    application/pdf 357.19 KB
    11/26/2025
    357.19 KB
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    application/pdf 1.77 MB
    2/11/2026
    1.77 MB
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    application/pdf 82 KB
    12/11/2025
    82 KB
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev H)
    application/pdf 746.82 KB
    2/11/2026
    746.82 KB
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    application/pdf 4.94 MB
    2/11/2026
    4.94 MB
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    application/pdf 859.58 KB
    3/23/2026
    859.58 KB
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    application/pdf 916.6 KB
    3/23/2026
    916.6 KB
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 3.28 MB
    2/18/2026
    3.28 MB
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    PC42E-T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer Datasheet
    115.64 KB
    9/26/2024
    Quick Start Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-T-ML-QS-01 Rev B)
    11.21 MB
    9/20/2023
    PC42E-T Desktop Printer Accessories Guide
    304.24 KB
    11/14/2023
    User Guide: Honeywell Smart Printing Software Developer Kit (SDK-SP-EN-UG-01 REV E) 26-11-25
    357.19 KB
    11/26/2025
    Command Reference User Guide: IPL (IPL-EN-CR Rev F)
    1.77 MB
    2/11/2026
    Command Reference User Guide: ZSIM (ZSIM-EN-CR-01 Rev H)
    746.82 KB
    2/11/2026
    Command Reference User Guide: Fingerprint (FP-EN-CR Rev D)
    4.94 MB
    2/11/2026
    Command Reference User Guide: ESIM (ESIM-EN-CR-01 Rev D) 26-Feb-26
    859.58 KB
    3/23/2026
    Command Reference User Guide: DPL (DPL-EN-CR Rev H)
    916.6 KB
    3/23/2026
    User Guide: PC42E-T Desktop Printer (PC42E-EN-UG-01 Rev E)
    3.28 MB
    2/18/2026
    Regulatory Sheet: PC41E-D, PC42E-D, PC42E-T Desktop Printer (PC42E-ML-RS-02 Rev A) 26-11-25
    2.42 MB
    11/26/2025
    Regulatory Sheet: Wi-Fi/Bluetooth Module HON-SR28-PRT (HONSR28PT-ML-RS-03 Rev A)
    1.46 MB
    12/11/2025
    Application Brief: CUPS Printing In Linux/UNIX® For Honeywell Printers (PRT-CUPS-EN-AB-01 Rev E)
    74.4 KB
    12/11/2025
    Application Brief - Honeywell Device Types For Use With SAP® Systems (PRT-SAP-EN-AB-01 Rev E) 12-3-26
    1.22 MB
    3/12/2026
    Application Brief: Print PDF Directly To Honeywell Printer (PRT-PDF-EN-AB-01 Rev E)
    82 KB
    12/11/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    3012-6753-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6753-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6754-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6754-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6755-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6755-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6755-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6755-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6756-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6756-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6757-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6757-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6757-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6757-002
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6758-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6758-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6761-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6761-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6762-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4
    3012-6762-001
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-pss-pc42e-t-img2-798x798-4