Desktop
Stampante di codici a barre desktop a trasferimento termico PC42E-T
La stampante desktop PC42E-T è una soluzione di stampa desktop compatta, ad alta velocità e ad alta risoluzione, progettata per aziende di media grandezza che richiedono un funzionamento affidabile e continuo delle operazioni di stampa.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dotata di testine di stampa ad alte prestazioni che offrono opzioni di risoluzione di 203 dpi o 300 dpi, la PC42E-T garantisce una stampa di alta qualità veloce e stabile con una velocità max di 6 pollici al secondo. Le sue qualità soddisfano le richieste dei clienti relative a accuratezza di stampa e alta definizione delle etichette, necessarie per attività come il monitoraggio delle spedizioni nella logistica e la marcatura di prodotti e asset.
La PC42E-T include un pulsante ECO per la modalità Economy che consente di ridurre gli sprechi di etichette e il tempo di attesa durante la calibrazione. Il suo design intelligente consente di utilizzare facilmente anime del nastro sia da 0,5 pollici che da 1 pollice garantendo più applicazioni con un’unica stampante.
La PC42E-T presenta svariate opzioni di connettività che si adattano a diversi scenari di utilizzo. Oltre a host USB ed Ethernet integrati, la stampante supporta una serie di accessori come taglierine, spellicolatori, Wi-Fi/Bluetooth e cavo da USB a seriale.
La taglierina garantisce una maggiore produttività, mentre lo spellicolatore supporta vari tipi di carta e offre eccellenti prestazioni di rimozione. Il modulo Wi-Fi/Bluetooth consente una facile implementazione e gestione di un gran numero di stampanti, riducendo i limiti delle connessioni fisiche dei cavi.
La PC42E-T è anche retrocompatibile con gli accessori del precedente modello PC42T e ti consente quindi di proteggere i tuoi investimenti iniziali. Grazie alle sue interfacce avanzate, al design compatto e alla compatibilità con le caratteristiche tecniche dei supporti più comuni, PC42E-T si integra perfettamente in qualsiasi ambiente applicativo.
Con le stampanti Honeywell Printer Edge™ e OpIntel, PC42E-T offre gestione centrale remota e monitoraggio in tempo reale. Ciò consente aggiornamenti e implementazioni su larga scala senza interruzioni, riduce al minimo i tempi di inattività della stampante, migliora la velocità e l’accuratezza di stampa, migliora la sicurezza e riduce i costi di manutenzione.
Grazie al suo design intuitivo, la PC42E-T è dotata di numerosi vantaggi operativi. L'ampia finestra superiore e lo schermo LCD consentono il monitoraggio dei materiali di consumo e dello stato di stampa, mentre il design sottile della parte superiore ne facilita l’impilaggio.
Che si tratti di stampare ricevute, tag o etichette, PC42E-T è la scelta perfetta per massimizzare la produttività e ridurre i costi, soddisfacendo le esigenze presenti e future.
Vendita al dettaglio
PC42E-T è una soluzione compatta e intuitiva, perfetta per la vendita al dettaglio e le catene di negozi. Migliora l'efficienza lavorativa e il coinvolgimento dei clienti. Grazie all'elevata velocità di stampa fino a 6 pollici al secondo e alle opzioni di stampa ad alta risoluzione, i venditori al dettaglio possono usufruire di una stampa stabile e veloce presso i propri punti vendita, il che gli consentirà di aumentare produttività, precisione e soddisfazione dei clienti. Le opzioni di connettività wireless come Wi-Fi e Bluetooth semplificano la stampa su richiesta e la gestione di multipli dispositivi senza dover più stare seduti alla scrivania. Il pulsante ECO riduce notevolmente i tempi di calibrazione e gli sprechi di etichette.
Trasporto & logistica
Consenti agli addetti alla logistica e ai trasporti di rimanere connessi e stampare ovunque si trovino grazie alle connessioni Wi-Fi e Bluetooth della PC42E-T. Questa stampante ad alta efficienza è dotata di un ampio display LED per un facile monitoraggio dello stato di stampa. Il pulsante ECO consente una calibrazione rapida, il che garantisce maggiore efficienza e meno spreco di etichette. Il design intuitivo della PC42E-T facilita il caricamento e l’utilizzo dei supporti, mentre l'ampia finestra superiore consente un pratico monitoraggio delle etichette. La funzione di calibrazione automatica evita lo spreco di supporti e di tempo, garantendo una stampa affidabile e di lunga durata anche quando si è in movimento.
Produzione leggera e magazzinaggio
La PC42E-T è uno strumento prezioso per i produttori dell’industria leggera che cercano di migliorare l’efficienza produttiva. Offre una gamma di accessori, come taglierine e spellicolatori, che consentono la stampa ad alta velocità in grandi quantità. La testina di stampa ad alte prestazioni della stampante, con risoluzione di 200 dpi/300 dpi e velocità di stampa rapida fino a 6 ips, garantisce un output efficiente e di alta qualità, portando a un aumento di produttività. La soluzione Honeywell Printer Edge™ e OpIntel offre una gestione dei dispositivi centralizzata e semplice. Ciò include implementazione, aggiornamenti e manutenzione remoti, ovvero un risparmio di tempo e costi.
Funzioni
- Applicazione
- Magazzino
- Produzione leggera
- T&L (trasporto e logistica)
- Vendita al dettaglio
- Software compatibile
- BarTender
- Driver compatibili
- driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
- Caratteristiche
- Supporto di più linguaggi
Dimensioni
- Peso
- 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
- Ingombro complessivo
- L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
- Formato file immagine
- BMP, GIF, PCX, PNG
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 203 dpi: 1-6 ips
- 300 dpi:1-5 ips
- Risoluzioni
- 203 dpi/300 dpi
- Metodo di stampa
- Trasferimento termico e trasferimento diretto
- Codici a barre 2D
- Tutti i principali codici a barre 2D
File multimediali
- Tipo di supporti stampante
- Cavo, nastro
Network
- Comunicazione wireless
- Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth 5.0 (opzionale)
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS
Hardware
- Interfaccia di connessione stampante
- dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica
Electrical
- Tensione di esercizio
- Tensione 90~264 V
Environmental
- Temperatura di esercizio
- da +5°C a +40°C (da +41°F a +104°F)
- Temperatura di stoccaggio
- da -40°C a +60°C
- Campo di umidità di esercizio
- DA 10% a 80% RH senza condensa
Service Terms
- Durata garanzia
- 1 anno
Funzioni
- Applicazione
- Magazzino
- Produzione leggera
- T&L (trasporto e logistica)
- Vendita al dettaglio
- Software compatibile
- BarTender
- Driver compatibili
- driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
- Caratteristiche
- Supporto di più linguaggi
Dimensioni
- Peso
- 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
- Ingombro complessivo
- L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
- Formato file immagine
- BMP, GIF, PCX, PNG
Printing Specifications
- Velocità di stampa
- 203 dpi: 1-6 ips
- 300 dpi:1-5 ips
- Risoluzioni
- 203 dpi/300 dpi
- Metodo di stampa
- Trasferimento termico e trasferimento diretto
- Codici a barre 2D
- Tutti i principali codici a barre 2D
File multimediali
- Tipo di supporti stampante
- Cavo, nastro
Network
- Comunicazione wireless
- Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
- Specifiche Bluetooth
- Bluetooth 5.0 (opzionale)
Software & Firmware
- Linguaggio di comando stampante
- Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS
Hardware
- Interfaccia di connessione stampante
- dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica
Electrical
- Tensione di esercizio
- Tensione 90~264 V
Environmental
- Temperatura di esercizio
- da +5°C a +40°C (da +41°F a +104°F)
- Temperatura di stoccaggio
- da -40°C a +60°C
- Campo di umidità di esercizio
- DA 10% a 80% RH senza condensa
Service Terms
- Durata garanzia
- 1 anno
- Applicazione : Magazzino|Produzione leggera|T&L (trasporto e logistica)|Vendita al dettaglio
- Software compatibile : BarTender
- Driver compatibili : driver stampante Inter Driver Windows®, driver CUPS per Linux, tipi di dispositivi Honeywell per SAP, design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
- Caratteristiche : Supporto di più linguaggi
- Peso : 2,04 kg (4,5 lb) kilogram
- Ingombro complessivo : L x P x A: 268 mm x 198 mm x 168 mm (10,5 in x 7,8 in x 6,6 in)
- Velocità di stampa : 203 dpi: 1-6 ips|300 dpi:1-5 ips
- Risoluzioni : 203 dpi/300 dpi
- Metodo di stampa : Trasferimento termico e trasferimento diretto
- Codici a barre 2D : Tutti i principali codici a barre 2D
- Tipo di supporti stampante : Cavo, nastro
- Comunicazione wireless : Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0 (opzionale)
- Linguaggio di comando stampante : Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML abilitato per SAP® All e Oracle® WMS
- Formato file immagine : BMP, GIF, PCX, PNG
- Interfaccia di connessione stampante : dispositivo USB, host USB, Ethernet interno installato in fabbrica
- Tensione di esercizio : Tensione 90~264 V
- Temperatura di esercizio : da +5°C a +40°C (da +41°F a +104°F)
- Durata garanzia : 1 anno
- Temperatura di stoccaggio : da -40°C a +60°C
- Specifiche Bluetooth : Bluetooth 5.0 (opzionale)
- Campo di umidità di esercizio : DA 10% a 80% RH senza condensa
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Informazioni sulle normative
Breve
accedi per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account Accedi per
Filters
accedi per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account Accedi per