/content/sps/it/it/search-results.html
    Stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza. Durante questo periodo potrebbero verificarsi interruzioni temporanee. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

    handheld computers

    Scanpal EDA51K

    The durable EDA51K helps small and medium businesses automate boost productivity in light-duty warehouses, distribution centers, retail and delivery with lower up-front cost than competitive products. 

    Panoramica
    This product is discontinued. We may offer firmware, drivers and manuals for your convenience, as well as online tech support. If you require additional support, please contact us using the links above.
    Product Discontinuation Date:2024-12-01T00:00:00Z
    Service & Support Discontinuation Date: 2027-12-01T00:00:00Z
    Product Replacement: CK62 Rugged Mobile Computer
         EDA51K aiuta le aziende ad automatizzare e a rendere sicuri i flussi di lavoro mission-critical nei magazzini da applicazioni leggere, nei centri di distribuzione, nella vendita al dettaglio e nelle consegne con bassi costi iniziali. Il dispositivo offre agli utenti una connettività di rete affidabile e uno scanner ad alte prestazioni per la massima produttività in ambienti interni ed esterni.
        L'EDA51K aggiunge una tastiera al famoso computer EDA51 testato sul campo, basato sul processore Qualcomm® Snapdragon™ octa-core da 1,8 GHz e su Android 10 (Q).
        Con una RAM fino a 4 GB e una memoria flash fino a 64 GB, l'EDA51K supporta ambienti aziendali che eseguono diverse applicazioni software. Disponibile con il motore di scansione N6703 migliore della categoria di Honeywell, l'EDA51K offre un'elevata tolleranza a codici a barre di scarsa qualità e al movimento, allo scopo di semplificare l'acquisizione dei codici a barre.
         La potente fotocamera a colori da 13 megapixel acquisisce immagini di alta qualità anche in ambienti poco illuminati. Con grado di protezione IP65, l'EDA51K è resistente all'acqua e alla polvere ed è adatto all'uso in condizioni atmosferiche avverse.
         Testato per resistere a 500 impatti da mezzo metro e a cadute multiple da 1,5 m su cemento in tutta la gamma di temperature di esercizio: l'EDA51K è progettato per durare.
         Leggero e reattivo, l'EDA51K è dotato di un touch screen da 4 pollici e di un tastierino numerico per la massima flessibilità nella immissione dei dati. I tasti hardware migliorati eliminano l'usura e includono la retroilluminazione.
         I pulsanti di scansione su ciascun lato del computer portatile consentono agli utenti mancini e destrimani di ottenere un'esperienza utente eccellente.
    Specifiche

    Funzioni

    • Durata
      • Protezione ambientale: IP65NEWLINEScarica elettrostatica (ESD):NEWLINE±8 kV diretta; ±12 kV aria
    • Posizione telecamera
      • Fotocamera posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
    • Applicazione
      • Vendita la dettaglio, magazzino e centro di distribuzione

    Dimensioni

    • Ingombro complessivo
      • 164mm x 73 mm x 24,5 mm

    Scanning Specifications

    • Funzionalità di decodifica
      • Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)

    Network

    • Specifiche Bluetooth
      • Bluetooth classe 4.2
    • Specifiche WWAN
      • WWAN Radio:NEWLINE• GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bandr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
    • Specifiche WLAN
      • WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Specifiche RFID
      • Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
    • Specifiche GPS
      • Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou

    Software & Firmware

    • Tipo di sistema operativo
      • da -10 °C a 50 °C
    • Sistema operativo
      • Android 10
    • Piattaforma
      • Qualcomm octa-core 1,8GHz

    Memory & Data

    • Memoria
      • 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash

    Hardware

    • Intervallo motore di scansione
      • Standard
    • Modello motore di scansione
      • Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
    • Risoluzione del display
      • 480 x 800
    • Formato display
      • 4 pollici
    • Processore
      • Qualcomm octa-core 1,8GHz
    • Tastiera
      • Numerico

    Electrical

    • Capacità batteria
      • 3,8 V, 4000 mAh, rimovibile
    • Tipo di batteria
      • Ioni di litio

    Environmental

    • Campo di umidità di esercizio
      • Android 10
      • dal 10% al 90% (senza condensa)
    • Temperatura di esercizio
      • da -10 °C a 50 °C

    Standards & Approvals

    • Specifiche cadute
      • Temperatura di funzionamento trasversale di caduta MIL 1,5 m

    Service Terms

    • Durata garanzia
      • WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marchio
      • Honeywell

    Funzioni

    • Durata
      • Protezione ambientale: IP65NEWLINEScarica elettrostatica (ESD):NEWLINE±8 kV diretta; ±12 kV aria
    • Posizione telecamera
      • Fotocamera posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
    • Applicazione
      • Vendita la dettaglio, magazzino e centro di distribuzione

    Dimensioni

    • Ingombro complessivo
      • 164mm x 73 mm x 24,5 mm

    Scanning Specifications

    • Funzionalità di decodifica
      • Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)

    Network

    • Specifiche Bluetooth
      • Bluetooth classe 4.2
    • Specifiche WWAN
      • WWAN Radio:NEWLINE• GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bandr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
    • Specifiche WLAN
      • WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Specifiche RFID
      • Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
    • Specifiche GPS
      • Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou

    Software & Firmware

    • Tipo di sistema operativo
      • da -10 °C a 50 °C
    • Sistema operativo
      • Android 10
    • Piattaforma
      • Qualcomm octa-core 1,8GHz

    Memory & Data

    • Memoria
      • 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash

    Hardware

    • Intervallo motore di scansione
      • Standard
    • Modello motore di scansione
      • Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
    • Risoluzione del display
      • 480 x 800
    • Formato display
      • 4 pollici
    • Processore
      • Qualcomm octa-core 1,8GHz
    • Tastiera
      • Numerico

    Electrical

    • Capacità batteria
      • 3,8 V, 4000 mAh, rimovibile
    • Tipo di batteria
      • Ioni di litio

    Environmental

    • Campo di umidità di esercizio
      • Android 10
      • dal 10% al 90% (senza condensa)
    • Temperatura di esercizio
      • da -10 °C a 50 °C

    Standards & Approvals

    • Specifiche cadute
      • Temperatura di funzionamento trasversale di caduta MIL 1,5 m

    Service Terms

    • Durata garanzia
      • WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marchio
      • Honeywell
    • Durata : Protezione ambientale: IP65NEWLINEScarica elettrostatica (ESD):NEWLINE±8 kV diretta; ±12 kV aria
    • Posizione telecamera : Fotocamera posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel
    • Applicazione : Vendita la dettaglio, magazzino e centro di distribuzione
    • Ingombro complessivo : 164mm x 73 mm x 24,5 mm
    • Funzionalità di decodifica : Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
    • Specifiche Bluetooth : Bluetooth classe 4.2
    • Specifiche WWAN : WWAN Radio:NEWLINE• GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8NEWLINE•WCDMA: Bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE: Bandr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
    • Specifiche WLAN : WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Specifiche RFID : Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
    • Specifiche GPS : Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou
    • Tipo di sistema operativo : da -10 °C a 50 °C
    • Sistema operativo : Android 10
    • Piattaforma : Qualcomm octa-core 1,8GHz
    • Memoria : 3G RAM/32G Flash; 4G RAM/64G Flash
    • Intervallo motore di scansione : Standard
    • Modello motore di scansione : Imager sottile Honeywell N6703 (simbologie di codici a barre 1D e 2D)
    • Risoluzione del display : 480 x 800
    • Formato display : 4 pollici
    • Processore : Qualcomm octa-core 1,8GHz
    • Tastiera : Numerico
    • Capacità batteria : 3,8 V, 4000 mAh, rimovibile
    • Tipo di batteria : Ioni di litio
    • Campo di umidità di esercizio : Android 10|dal 10% al 90% (senza condensa)
    • Temperatura di esercizio : da -10 °C a 50 °C
    • Specifiche cadute : Temperatura di funzionamento trasversale di caduta MIL 1,5 m
    • Durata garanzia : WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): NEWLINEIEEE 802.11 a/b/g/n/acNEWLINEWLAN Sicurezza: OPEN, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAPNEWLINEWLAN supportato EAP:NEWLINETLS,TTLS, SIM, AKA
    • Marchio : Honeywell
    Manuali e Guide
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/11/2026
    397.98 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    Informazioni sulle normative
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    White Paper
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Breve
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/11/2026
    397.98 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/11/2026
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    536.49 KB
    8/18/2025
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    1.9 MB
    1/23/2025
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    1.14 MB
    12/5/2022
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    EDA51K-0-BE61SQGHK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-2
    EDA51K-0-BE61SQGHK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-2
    EDA51K-1-BE61SQGHK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-2
    EDA51K-1-BE61SQGHK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-2
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-2
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-2