electronic earmuffs
Sync® Electo
Le cuffie Sync Electo uniscono i vantaggi di intrattenimento della cuffia radio FM con una tecnologia avanzata di amplificazione del suono che consente di udire le comunicazioni dei colleghi, gli allarmi e i segnali di avvertimento importanti..
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Sintonizzazione FM digitale con display LCD
- Ricezione FM di alta qualità, 10 stazioni preimpostate in memoria
- Ingresso audio: jack da 3,5 mm, cavo incluso
- Il volume dell’audio e della radio non supera gli 82 dB
- L’amplificazione del suono permette di udire le comunicazioni importanti
- I microfoni stereo direzionali amplificano e migliorano il suono, per un ascolto più naturale
- Controlli separati per l'amplificazione del suono e il volume della radio
- Il design leggero assicura il massimo comfort
- Archetto scorrevole rinforzato per una facile e perfetta vestibilità
- Tecnologia brevettata Air Flow Control - I cuscinetti auricolari a scatto facilitano la sostituzione
- NRR: 25, SNR: 29, Classe Canada L (archetto); B(L)(casco)
Consigli per la vestibilità e manutenzione dei paraorecchie
Selezione:
- Evita una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi: quando scegli i paraorecchie più adatti alla tua situazione, considera i livelli di rumore e la necessità di comunicare con i colleghi o sentire segnali di avvertimento sul lavoro
- Leggere e seguire tutte le istruzioni per la vestibilità dei paraorecchie
- Rimuovere tutti i capelli sotto i cuscinetti auricolari
- Ispezionare periodicamente le cuffie e i cuscinetti alla ricerca di rotture o fessurazioni. Sostituire le cuffie se visibilmente danneggiate
- Lavare periodicamente le cuffie e i cuscinetti con acqua e sapone neutro
- Sostituire i cuscinetti auricolari e gli inserti in schiuma ogni 6-8 mesi in caso di usura normale, ogni 3-4 mesi in caso di utilizzo intenso o in climi umidi o estremi
Uso/settori raccomandati
Agricoltura, industria chimica, edilizia, protezione antincendio, silvicoltura, enti governativi, forze dell’ordine, industria manifatturiera, settore medico, settore militare, settore minerario, servizi municipali, petrolio e gas, industria farmaceutica, acciaio e metalli, trasporti, servizi pubblici, saldatura
Altro
- Classe Canada
- L(archetto); B(L)(casco)
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
- Valutazione riduzione del rumore
- 25 decibel
- Valutazione numero singolo
- 29 decibel
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Famiglia di prodotti
- Sync®
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Design dielettrico
- NO
- Alta visibilità
- NO
Altro
- Classe Canada
- L(archetto); B(L)(casco)
- Materiale di rivestimento della coppa
- ABS
- Valutazione riduzione del rumore
- 25 decibel
- Valutazione numero singolo
- 29 decibel
- Materiali della fascia
- Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Famiglia di prodotti
- Sync®
- Cura e manutenzione
- vedere scheda panoramica
- Design dielettrico
- NO
- Alta visibilità
- NO
- Classe Canada : L(archetto); B(L)(casco)
- Materiale di rivestimento della coppa : ABS
- Valutazione riduzione del rumore : 25 decibel
- Valutazione numero singolo : 29 decibel
- Materiali della fascia : Cavo in acciaio, EVA, PVC, tessuto
- Famiglia di prodotti : Sync®
- Cura e manutenzione : vedere scheda panoramica
- Design dielettrico : NO
- Alta visibilità : NO
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione