/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    electronic earmuffs

    Impact™ H Cap Mounted

    Le cuffie per la gestione del suono Impact® amplificano i suoni ambientali come la voce di colleghi, gli allarmi e i segnali di avvertimento. In ascolto attivo, spegne automaticamente l’amplificazione quando il suono ambientale raggiunge 82 dB.

    Panoramica
    • I microfoni direzionali integrati amplificano le voci, gli allarmi e gli altri suoni dell'ambiente di lavoro fino a un livello di sicurezza di 82dB, offrendo un ascolto più naturale e una migliore comunicazione. In ascolto attivo, spegne automaticamente l’amplificazione quando il suono ambientale raggiunge 82 dB
    • Le coppe si installano a scatto e si smontano quando non ne hai bisogno
    • Compatibile con un'ampia gamma di caschetti per una protezione ottimale della testa e dell'udito
    • I cuscinetti auricolari a scatto consentono una facile manutenzione e sostituzione; include 2 batterie AA, jack audio da 3,5 mm e cavo di collegamento per dispositivi personali di ascolto
    • NRR: 21, SNR: 27, Classe Canada B
    Consigli per la vestibilità e manutenzione dei paraorecchie

    Selezione:
    • Evita una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi: quando scegli i paraorecchie più adatti alla tua situazione, considera i livelli di rumore e la necessità di comunicare con i colleghi o sentire segnali di avvertimento sul lavoro
    Ispezione e usura:
    • Leggere e seguire tutte le istruzioni per la vestibilità dei paraorecchie
    • Rimuovere tutti i capelli sotto i cuscinetti auricolari
    Igiene e manutenzione:
    • Ispezionare periodicamente le cuffie e i cuscinetti alla ricerca di rotture o fessurazioni. Sostituire le cuffie se visibilmente danneggiate
    • Lavare periodicamente le cuffie e i cuscinetti con acqua e sapone neutro
    • Sostituire i cuscinetti auricolari e gli inserti in schiuma ogni 6-8 mesi in caso di usura normale, ogni 3-4 mesi in caso di utilizzo intenso o in climi umidi o estremi
    Un uso non corretto di questo dispositivo ne ridurrà l’efficacia nell’attenuazione del rumore. Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione per un uso corretto.

    Uso/settori raccomandati

    Agricoltura, industria chimica, edilizia, protezione antincendio, silvicoltura, enti governativi, forze dell’ordine, industria manifatturiera, settore medico, settore militare, settore minerario, servizi municipali, petrolio e gas, industria farmaceutica, acciaio e metalli, trasporti, servizi pubblici, saldatura
    Specifiche

    Altro

    • Alta visibilità
      • NO
    • Valutazione riduzione del rumore
      • 21 decibel
    • Valutazione numero singolo
      • 27 decibel
    • Materiali della fascia
      • Materiale plastico ABS
    • Materiale di rivestimento della coppa
      • ABS
    • Famiglia di prodotti
      • Impact®
    • Design dielettrico
      • NO
    • Cura e manutenzione
      • vedere scheda panoramica
    • Classe Canada
      • B

    Altro

    • Alta visibilità
      • NO
    • Valutazione riduzione del rumore
      • 21 decibel
    • Valutazione numero singolo
      • 27 decibel
    • Materiali della fascia
      • Materiale plastico ABS
    • Materiale di rivestimento della coppa
      • ABS
    • Famiglia di prodotti
      • Impact®
    • Design dielettrico
      • NO
    • Cura e manutenzione
      • vedere scheda panoramica
    • Classe Canada
      • B
    • Alta visibilità : NO
    • Valutazione riduzione del rumore : 21 decibel
    • Valutazione numero singolo : 27 decibel
    • Materiali della fascia : Materiale plastico ABS
    • Materiale di rivestimento della coppa : ABS
    • Famiglia di prodotti : Impact®
    • Design dielettrico : NO
    • Cura e manutenzione : vedere scheda panoramica
    • Classe Canada : B
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1010632
    Cuffia elettronica per elmetto Bilsom Impact [3711, 3712, 3713, 3714, 3718, 3721]
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-1010632-impact-h-1-1
    1010632
    Cuffia elettronica per elmetto Bilsom Impact [3711, 3712, 3713, 3714, 3718, 3721]
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-1010632-impact-h-1-1