/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.

    protective sleeves

    General Purpose Cotton Sleeve

    General purpose sleeves are worn when performing assembly, painting, and general warehouse work.

    Panoramica
    Honeywell Cotton Sleeves are designed to be highly absorbent, effectively wicking moisture away from the skin. This makes them an excellent solution for sweaty environments, as they are very breathable.

    The knitted construction of these sleeves ensures that they are soft, comfortable, and lightweight, providing a pleasant wearing experience.
    Additionally, the sleeves feature a knit wrist and elastic at the top, which ensures a comfortable fit without slipping. This design detail enhances the overall usability of the sleeves.

    Furthermore, the Cotton Tubing can be cut to length, offering a versatile solution for varying sleeve lengths. This adaptability makes them suitable for a wide range of applications.
    Specifiche

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi
      • Assorbimento del sudore
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • C
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Fibra
      • Cotone
    • Colore
      • Bianco

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi
      • Assorbimento del sudore
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • C
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Fibra
      • Cotone
    • Colore
      • Bianco
    • ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi : Assorbimento del sudore
    • Tipo di prodotto : Manichetta
    • Tipo di guanto : Non guanto
    • Taglia : Taglia unica
    • Risks : Meccanico, Liquido
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Modello : C
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 36641.2214
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 54961.8321
    • Gamma di guanti : Polsino
    • Fibra : Cotone
    • Colore : Bianco
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list