/content/sps/it/it/search-results.html

    general purpose gloves

    Polytril NBR 3/4

    Guanto in poliestere lavorato a maglia senza cuciture con rivestimento in nitrile impermeabile all'olio, che si estende al di sopra delle nocche, nero, 15 g

    Panoramica
    Black polyester knitted glove with black nitrile coating on the palm and up to over the knuckles
    Product use: Handling of small parts in oily and dirty environments
    Ventilated back of the hand
    Elasticated knitted cuff
    15 gg
    Length : 25 cm
    The ergonomic seamless knitting technique creates a glove that moulds to the natural shape of the hand, offering high resistance and durability as well as high wearing comfort and breathability. The filament yarn ensures lint-free work in the most sensitive areas. The dense mesh structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees good tactile sensitivity. The nitrile coating improves grip, mechanical resistance and oil impermeability. The elasticated knitted cuff guarantees a good fit.
    The black colour is suitable for working in dirty environments and leads to a longer service life.
    Specifiche

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Taglia
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm)
      • 0,95
    • Spessore (inch)
      • 0.0374
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 2232272N
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • Nitrile liscio
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 235
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 275
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 255
    • Livello di spalmatura
      • Spalmato 3/4
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Poliestere
    • Colore
      • Nero
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme
      • Categoria CE

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Taglia
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm)
      • 0,95
    • Spessore (inch)
      • 0.0374
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 2232272N
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • Nitrile liscio
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 235
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 275
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 255
    • Livello di spalmatura
      • Spalmato 3/4
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Poliestere
    • Colore
      • Nero
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Tipo di guanto : Guanto meccanico
    • Taglia : 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm) : 0,95
    • Spessore (inch) : 0.0374
    • Risks : Meccanico, Liquido
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Modello : 2232272N
    • Materiale e finitura della spalmatura : Nitrile liscio
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento : Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 235
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 275
    • Lunghezza (mm) (mm) : 255
    • Livello di spalmatura : Spalmato 3/4
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti : Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento : Liscio
    • Fibra : Poliestere
    • Colore : Nero
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme : Categoria CE
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2232272N-07
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-07
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-08
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-08
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-09
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-09
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-10
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-10
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-11
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7
    2232272N-11
    POLYTRIL NBR 34 SIZE 11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-2232272n-right-7