/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    general purpose gloves

    Cotton 020

    Cotton glove without coating, with elasticated cuff, beige

    Panoramica
    Sahara Liner is a lightweight and comfortable knitted glove for use as an underglove or for product protection. Made of pure cotton and with an ergonomic fit, it is very comfortable to wear and provides good sweat absorption, e.g. when worn under waterproof protective gloves.
    Protects hands from light cold. Well suited for handling / packaging and protecting sensitive products such as perfume or high-quality beverage bottles, etc. from fingerprints. Suitable for handling food. OEKO-TEX 100 certified.
    Specifiche

    Altro

    • Fibra
      • Cotone
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 250
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia non spalmato
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Vantaggi
      • Oeko-tex, Assorbimento del sudore
    • Norme EN
      • Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • 0020191X
    • Taglia
      • 7, 8, 9, 10
    • Colore
      • Beige
    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Cibo

    Altro

    • Fibra
      • Cotone
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 250
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia non spalmato
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Vantaggi
      • Oeko-tex, Assorbimento del sudore
    • Norme EN
      • Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • 0020191X
    • Taglia
      • 7, 8, 9, 10
    • Colore
      • Beige
    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Cibo
    • Fibra : Cotone
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
    • Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm) : 250
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Gamma di guanti : Guanto in maglia non spalmato
    • Tipo di guanto : Guanto meccanico
    • Vantaggi : Oeko-tex, Assorbimento del sudore
    • Norme EN : Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello : 0020191X
    • Taglia : 7, 8, 9, 10
    • Colore : Beige
    • Risks : Meccanico, Liquido, Cibo
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    002007191X
    cotton 020 size 07
    002007191X
    cotton 020 size 07
    002008191X
    cotton 020 size 08
    002008191X
    cotton 020 size 08
    002009191X
    cotton 020 size 09
    002009191X
    cotton 020 size 09
    002010191X
    cotton 020 size 10
    002010191X
    cotton 020 size 10