/content/sps/it/it/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Combi-Latex 403+

    Guanti di protezione chimica

    Panoramica
    Application
    > excellent mechanical resistance
    > good grip when handling wet parts
    > high elasticity

    Qualities and advantages
    > excellent low temperature flexibility
    > good puncture resistance
    > handling of acids and alkalis
    > cleaning
    > work with high mechanical strain
    > sewerage system cleaning
    > galvanising works

    Features
    > AQL < 0,65
    > wide cuff for quick donning and doffing
    Specifiche

    Altro

    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • B, K, L, M, N, O
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • B (Acetone), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%), N (Acido attinico 99%), O (Ammoniaca 25%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • Lattice testurizzato dal buon grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: spalla (> 500 mm)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
      • sì
    • Materiale del rivestimento
      • Lattice
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lungo
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
      • sì
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 600
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A
      • BKLMNO
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Spessore (inch)
      • 0.0393
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 1,0
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Polsino lungo (> 290 mm)
    • Spessore
      • Da 0,5 mm a 1 mm
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
    • Modello
      • 0403191X
    • Taglia
      • 9, 10, 11
    • Colore
      • Beige

    Altro

    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • B, K, L, M, N, O
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • B (Acetone), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%), N (Acido attinico 99%), O (Ammoniaca 25%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • Lattice testurizzato dal buon grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: spalla (> 500 mm)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
      • sì
    • Materiale del rivestimento
      • Lattice
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lungo
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
      • sì
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 600
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A
      • BKLMNO
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Spessore (inch)
      • 0.0393
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 1,0
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Polsino lungo (> 290 mm)
    • Spessore
      • Da 0,5 mm a 1 mm
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
    • Modello
      • 0403191X
    • Taglia
      • 9, 10, 11
    • Colore
      • Beige
    • Risks : Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : B, K, L, M, N, O
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : B (Acetone), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%), N (Acido attinico 99%), O (Ammoniaca 25%)
    • Materiale e finitura della spalmatura : Lattice testurizzato dal buon grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS : sì
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: spalla (> 500 mm)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS : sì
    • Consistenza della spalmatura : Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
    • Materiale del rivestimento : Lattice
    • Caratteristica del polsino : Polsino lungo
    • Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi : sì
    • Livello di spalmatura : Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm) : 600
    • Guanto tipo stretto : Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A : BKLMNO
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Finitura interna : Senza polveri
    • Spessore (inch) : 0.0393
    • Gamma di guanti : Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
    • Tipo di guanto : Guanto impermeabile
    • Spessore (mm) : 1,0
    • Categorie CE : Categoria 3
    • Altre norme : Categoria CE
    • Vantaggi : Polsino lungo (> 290 mm)
    • Spessore : Da 0,5 mm a 1 mm
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
    • Modello : 0403191X
    • Taglia : 9, 10, 11
    • Colore : Beige
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
    040309191X
    Combi-Latex 403+ size 09
    040309191X
    Combi-Latex 403+ size 09
    040310191X
    Combi-Latex 403+ size 10
    040310191X
    Combi-Latex 403+ size 10
    040311191X
    Combi-Latex 403+ size 11
    040311191X
    Combi-Latex 403+ size 11