chemical resistant gloves
Camatril 732
Guanto di protezione chimica in nitrile senza silicone, tipo A, ruvido e vellutato, 40 cm
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
> agriculture and horticulture
> laboratory work
> automotive and supply industry
> petrochemistry and printing industry
> paint shops
> food industry
> chemical industry
> maintenance and cleaning
> handling of epoxy resins
Qualities and advantages
> good sensitivity
> good resistance against a variety of different hazardous substance groups
> good temperature flexibility
Features
> AQL < 0,65
> FREE FROM SILICONE absolutely silicone-free and lacquer indifferent
> FDA-certified
Altro
- Risks
- Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
- A, J, K, L, O, T
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
- A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), T (Formaldeide 37%)
- Materiale e finitura della spalmatura
- nitrile testurizzato con grip
- EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
- sì
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
- Perimetro della norma alimentare
- 10/2011 (plastica)
- EN374: mix Microrganismi + VIRUS
- sì
- Consistenza della spalmatura
- Rugoso
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 410
- EN 374-5:2016 Microrganismi
- sì
- Materiale del rivestimento
- Nitrile
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 390
- Caratteristica del polsino
- Polsino lungo, Polsino dritto
- Finitura del rivestimento
- Presa rinforzata
- EN374: mix Microrganismi
- sì
- Livello di spalmatura
- Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm)
- 400
- Guanto tipo stretto
- Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A
- AJKLOT
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Numero di strati
- Singolo strato
- Finitura interna
- Floccata
- Spessore (inch)
- 0.0158
- Gamma di guanti
- Guanto impermeabile non supportato floccato
- Tipo di guanto
- Guanto impermeabile
- Spessore (mm)
- 0,4 ± 0,05
- Categorie CE
- Categoria 3
- Altre norme
- Categoria CE
- Vantaggi
- Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa, Polsino lungo (> 290 mm)
- Spessore
- Da 0,2mm a 0,5 mm
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
- Modello
- 0732141E
- Taglia
- 7, 8, 9, 10, 11
- Colore
- Verde
Altro
- Risks
- Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
- A, J, K, L, O, T
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
- A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), T (Formaldeide 37%)
- Materiale e finitura della spalmatura
- nitrile testurizzato con grip
- EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
- sì
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
- Perimetro della norma alimentare
- 10/2011 (plastica)
- EN374: mix Microrganismi + VIRUS
- sì
- Consistenza della spalmatura
- Rugoso
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 410
- EN 374-5:2016 Microrganismi
- sì
- Materiale del rivestimento
- Nitrile
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 390
- Caratteristica del polsino
- Polsino lungo, Polsino dritto
- Finitura del rivestimento
- Presa rinforzata
- EN374: mix Microrganismi
- sì
- Livello di spalmatura
- Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm)
- 400
- Guanto tipo stretto
- Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A
- AJKLOT
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Numero di strati
- Singolo strato
- Finitura interna
- Floccata
- Spessore (inch)
- 0.0158
- Gamma di guanti
- Guanto impermeabile non supportato floccato
- Tipo di guanto
- Guanto impermeabile
- Spessore (mm)
- 0,4 ± 0,05
- Categorie CE
- Categoria 3
- Altre norme
- Categoria CE
- Vantaggi
- Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa, Polsino lungo (> 290 mm)
- Spessore
- Da 0,2mm a 0,5 mm
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
- Modello
- 0732141E
- Taglia
- 7, 8, 9, 10, 11
- Colore
- Verde
- Risks : Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : A, J, K, L, O, T
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), T (Formaldeide 37%)
- Materiale e finitura della spalmatura : nitrile testurizzato con grip
- EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS : sì
- Livello di protezione del braccio : Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
- Perimetro della norma alimentare : 10/2011 (plastica)
- EN374: mix Microrganismi + VIRUS : sì
- Consistenza della spalmatura : Rugoso
- Lunghezza massima (mm) (mm) : 410
- EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
- Materiale del rivestimento : Nitrile
- Lunghezza minima (mm) (mm) : 390
- Caratteristica del polsino : Polsino lungo, Polsino dritto
- Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
- EN374: mix Microrganismi : sì
- Livello di spalmatura : Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm) : 400
- Guanto tipo stretto : Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A : AJKLOT
- Tipo di prodotto : Guanto
- Numero di strati : Singolo strato
- Finitura interna : Floccata
- Spessore (inch) : 0.0158
- Gamma di guanti : Guanto impermeabile non supportato floccato
- Tipo di guanto : Guanto impermeabile
- Spessore (mm) : 0,4 ± 0,05
- Categorie CE : Categoria 3
- Altre norme : Categoria CE
- Vantaggi : Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa, Polsino lungo (> 290 mm)
- Spessore : Da 0,2mm a 0,5 mm
- Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
- Modello : 0732141E
- Taglia : 7, 8, 9, 10, 11
- Colore : Verde
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione