/content/sps/it/it/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Camatril 730

    Guanto di protezione chimica in nitrile senza silicone, tipo A, ruvido e vellutato, 30 cm

    Panoramica
    High-quality nitrile chemical protective glove with versatile usability. The wide range of chemical resistance and good abrasion values open up a wide range of applications. Good flexibility, anatomical shape and perfect fit ensure optimal comfort and touch sensitivity. The cotton flock lining also ensures maximum comfort and reduced perspiration.
    Features & advantages:
    Very good resistance to a wide range of hazardous substances
    Good sensitivity
    Good temperature resistance
    Good mechanical resistance
    AQL < 0.65
    Absolutely silicone-free and paint indifferent
    Food-safe according to EU 1935/2004 / EU 10/2011
    Virus-resistant
    Made in Germany
    Specifiche

    Altro

    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • A, J, K, L, O, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Perimetro della norma alimentare
      • 10/2011 (plastica)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 320
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
      • sì
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 300
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino dritto
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
      • sì
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 310
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AJKLOT
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Floccata
    • Spessore (inch)
      • 0.0158
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile non supportato floccato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 0.4 ± 0.05
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa
    • Spessore
      • Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • 0730141E
    • Taglia
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Verde

    Altro

    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • A, J, K, L, O, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Perimetro della norma alimentare
      • 10/2011 (plastica)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 320
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
      • sì
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 300
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino dritto
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
      • sì
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 310
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AJKLOT
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Floccata
    • Spessore (inch)
      • 0.0158
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile non supportato floccato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 0.4 ± 0.05
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa
    • Spessore
      • Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • 0730141E
    • Taglia
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Verde
    • Risks : Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : A, J, K, L, O, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), O (Ammoniaca 25%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura : nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS : sì
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Perimetro della norma alimentare : 10/2011 (plastica)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS : sì
    • Consistenza della spalmatura : Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 320
    • EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
    • Materiale del rivestimento : Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 300
    • Caratteristica del polsino : Polsino dritto
    • Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi : sì
    • Livello di spalmatura : Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm) : 310
    • Guanto tipo stretto : Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A : AJKLOT
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Finitura interna : Floccata
    • Spessore (inch) : 0.0158
    • Gamma di guanti : Guanto impermeabile non supportato floccato
    • Tipo di guanto : Guanto impermeabile
    • Spessore (mm) : 0.4 ± 0.05
    • Categorie CE : Categoria 3
    • Altre norme : Categoria CE
    • Vantaggi : Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa
    • Spessore : Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello : 0730141E
    • Taglia : 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore : Verde
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
    073007141E
    Camatril 730 size 07
    073007141E
    Camatril 730 size 07
    073008141E
    Camatril 730 size 08
    073008141E
    Camatril 730 size 08
    073009141E
    Camatril 730 size 09
    073009141E
    Camatril 730 size 09
    073010141E
    Camatril 730 size 10
    073010141E
    Camatril 730 size 10
    073011141E
    Camatril 730 size 11
    073011141E
    Camatril 730 size 11