/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.

    fall protection kits

    KIT PER PONTEGGI REVOLUTION TESTATO SU SPIGOLO (DPI SELF-SERVICE)

    1 imbracatura a 2 punti Revolution estensibile: grande libertà di movimento all'altezza delle anche - 1 cordino testato suglu spigoli 2 m con assorbitore - 1 gancio in acciaio apertura 55 mm mm - 1 sacca

    Panoramica

    • Honeywell Safety scaffolding set Miller R2 Premium scaffolding set consisting of: 1x
    • Miller Revolution R2 comfort DuraFlex 2 point harness (L/XL) with 0.5 m
    • Safety eyelet extension, 1x edge-tested elastic strap fall absorber
    • Manyard Edge 2 m, 1x storage bag, Good freedom of movement in the hip area

    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1031436
    PSS KIT ECHAFAUDAGE R2 EDGE
    1031436
    PSS KIT ECHAFAUDAGE R2 EDGE