/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.

    confined space equipment

    KIT DuraHoist Tripode - SPAZI CONFINATI

    Il Kit base si compone di Treppiede DuraHoist + MightEvac 15 mt + supporto per il montaggio. Disponibili varianti più complete.

    Panoramica

    Il treppiede è: in alluminio, facilmente installabile da una sola persona, testato per due (sino a 140 Kg). Peso: 15Kg. Autobloccante, fornito di una puleggia. Dimensioni completamente esteso: altezza: 2,1m - 3 divaricazioni gambe: 1,4 m &ndash: 1,80 m &ndash: 2,90 m.

    Recuperatore MightEvac con cavo 15 m in acciaio galvanizzato o inox di 4,8 mm.

    Argano recuperatore Durahoist con cavo 15 m in acciaio inox

    Supporto per montaggio MightEvac®: da 15 e 30 m

    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1034910
    Treppiede 3Pod DuraHoist + MIGHTEVAC 15 m cavo in acciaio zincato + supporto per montaggio
    1034910
    Treppiede 3Pod DuraHoist + MIGHTEVAC 15 m cavo in acciaio zincato + supporto per montaggio
    1034911
    Treppiede 3Pod DuraHoist + MIGHTEVAC 15 m cavo in acciaio zincato + ARGANO RECUPERATORE DURAHOIST 15m - cavo in acciaio inox + 2 supporti per montaggio
    1034911
    Treppiede 3Pod DuraHoist + MIGHTEVAC 15 m cavo in acciaio zincato + ARGANO RECUPERATORE DURAHOIST 15m - cavo in acciaio inox + 2 supporti per montaggio
    1034912
    Treppiede 3Pod DuraHoist + MIGHTEVAC 15 m cavo in acciaio inox + supporto per montaggio
    1034912
    Treppiede 3Pod DuraHoist + MIGHTEVAC 15 m cavo in acciaio inox + supporto per montaggio
    1034913
    Treppiede 3Pod DuraHoist + MIGHTEVAC 15 m cavo in acciaio inox + ARGANO RECUPERATORE DURAHOIST 15m - cavo in acciaio inox + 2 supporti per montaggio
    1034913
    Treppiede 3Pod DuraHoist + MIGHTEVAC 15 m cavo in acciaio inox + ARGANO RECUPERATORE DURAHOIST 15m - cavo in acciaio inox + 2 supporti per montaggio
    1034922
    Insulation hood for S. Roof Anchor TRCO
    1034922
    Insulation hood for S. Roof Anchor TRCO
    1034926
    Drill. screws Kit (28) S. Roof Anchor TR
    1034926
    Drill. screws Kit (28) S. Roof Anchor TR
    1034927
    Drill. screws Kit (16) S. R-Anchor SW12
    1034927
    Drill. screws Kit (16) S. R-Anchor SW12