combisafe
Ancora Combisafe SkyReach
Progettato per essere installato, utilizzato e manovrato da una sola persona, SkyReach Anchor aiuta a prevenire le cadute dall'alto, soprattutto durante tutti i lavori associati all'impalcato per le operazioni di casseratura orizzontale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Con un braccio orizzontale di 2 m, SkyReach Anchor è intuitivo, facile da usare, rapido da installare e non richiede l'uso di gru. Inoltre, se utilizzato con il morsetto a flangia in acciaio o con la base del sistema di carico COMBISAFE, l'unità può essere utilizzata per il carico e lo scarico in sicurezza dei veicoli in cantiere o nei piazzali. Conforme alla norma EN795:2012 Tipo B e certificato da DEKRA EXAM GmbH, l'ancoraggio SkyReach offre un punto di ancoraggio superiore per i dispositivi di protezione individuale contro le cadute.
VANTAGGI UNICI
- Può essere trasportato e installato a mano da una sola persona senza l'uso di una gru
- Si ripiega in pochi secondi per il trasferimento, l'accesso con la gru e lo stoccaggio
- Buona visibilità a tutto tondo, anche per gli operatori della gru.
CARATTERISTICHE CHIAVE
- Ancoraggio leggero (25 kg) con finitura antiscivolo che può essere installato senza dover ricorrere a costose gru.
- Completamente conforme alla norma EN795:2012 Tipo B e certificato CE da DEKRA EXAM GmbH.
- Offre un raggio operativo di 8,5 m e consente di accedere a una superficie di lavoro di quasi 230 m2.
- Possibilità di scegliere tra due accessori: la presa per cemento armato per l'uso con le strutture in cemento armato, oppure il morsetto per flange in acciaio per l'uso come sistema anticaduta durante le operazioni di carico e scarico di veicoli accanto a una struttura in acciaio.
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione