/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata sabato 30 maggio dalle 12:00 AM EST alle 06:00 AM EST (sabato 30 maggio dalle 04:00 AM UTC alle 10:00 AM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    combisafe

    Ventilatori a rete di sicurezza Combisafe

    Protezione collettiva dalla caduta di oggetti, Safety Net Fan System è una innovazione nel campo della protezione dei grattacieli, adatto a luoghi compatti e interni alle città dove lo spazio è limitato e la protezione di persone e beni è essenziale.

    Panoramica
    Il Safety Net Fan cattura e trattiene in modo sicuro gli oggetti che cadono, proteggendo la proprietà, il pubblico e i lavoratori del cantiere, e allo stesso tempo proteggendo la vostra azienda da possibili controversie in caso di incidente.
     
    Il ventilatore Safety Net è progettato per essere montato direttamente sull'edificio (telaio in acciaio o cemento) o sull'impalcatura utilizzando una serie di attacchi appositamente realizzati. Il ventilatore standard da 3,3 m di larghezza, il ventilatore Maxi da 4,6 m di larghezza e le opzioni angolari da 3,3 m di larghezza fanno sì che il ventilatore Safety Net sia adatto a quasi tutti gli edifici, compresi quelli con sporgenze.
     
    Caratteristiche principali  
    - Il ventilatore Safety Net utilizza la rete di classe B1.
    - Ogni rete viene fornita con una maglia di 60 x 60 mm e una rete per detriti di 20 x 20 mm come standard
    - Cattura, assorbe e contiene i detriti a partire da un'altezza di 6 m.
    - Assorbe fino a 4,4kJ di energia
    - Può essere facilmente riposizionata
    - Conforme alla norma EN1263.
    - L'elasticità della rete, insieme a una leggera deformazione del telaio, fa sì che gli oggetti non rimbalzino o si frantumino, danneggiando persone e cose sottostanti.
    - La rete a strati combinati è in grado di catturare particelle di detriti molto più piccole.
    - I ventagli possono essere ripiegati per recuperare gli oggetti caduti.
     
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list