combisafe
Sistema di contrappeso Combisafe
Soluzione flessibile e indipendente per tetti piani. Il sistema di contrappesi COMBISAFE® è una soluzione versatile e facile da installare per la protezione temporanea dei bordi senza ancoraggi meccanici su coperture piane.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il sistema di contrappesi COMBISAFE® è una soluzione versatile e facile da installare per la protezione temporanea dei bordi senza ancoraggi meccanici su coperture piane.
Realizzato in acciaio zincato per la massima durata, utilizza un braccio di leva e un gruppo di contrappesi per fornire una protezione conforme alla norma EN 13374 A, offrendo al contempo un facile accesso alla copertura del tetto per le squadre di costruzione e ristrutturazione. Senza bisogno di attrezzi speciali, il sistema include un carrello ergonomico per l'installazione dei contrappesi. I bracci di leva possono essere installati in due diverse posizioni: a livello della copertura o sollevati per consentire un accesso più agevole alla membrana del tetto.
Caratteristiche principali:
- Installazione facile e veloce, senza bisogno di attrezzi speciali.
- Carrello ergonomico appositamente progettato per l'installazione e il trasporto dei contrappesi
- Il braccio della leva può essere installato in 2 diverse posizioni: a livello della copertura o sollevato per facilitare l'accesso alla copertura del tetto.
- Include una pedana opzionale per ridurre il rischio di caduta di oggetti e detriti dai tetti.
- L'esclusivo sistema di fissaggio a cuneo con martello velocizza l'installazione
- L'acciaio zincato garantisce la massima durata
- Contrappesi in gomma riciclata, per non danneggiare la membrana del tetto
- Consegnato in due Multi Box collegati e pallettizzati per facilitarne il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione