/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Stiamo riscontrando un problema temporaneo con la funzionalità di ricerca globale per questa lingua. Seleziona la lingua "United States - English" e continua la ricerca lì.

    line hoses and covers

    Cutout Covers

    Cutout Covers

    Panoramica
    Flexible Cutout Covers can be used for overhead cutouts as well as for underground pad-mount applications. Shown here: Cutout Cover CC24, Class 2, Overall Dimensions 24” x 15” x 3.5” ( 600mm x 376mm x 88mm )Features & Benefits:● Cutout Covers comply with the current ASTM D1049 (ASTM Specifications for Rubber Insulating Covers) specifications.
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list