load cells
Model 11
Subminiature Load Cell
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Model 11 (tension/compression) subminiature load cell is designed to measure load ranges from 150 g to 1000 lb. With subminiature dimensions, including diameters from .50 in to 0.75 in and height of 0.38 in, these units are easily incorporated into systems having limited space. The model achieves a non-linearity and hysteresis of 0.5 % full scale respectively and a frequency response of up to 58 kHz. A balance module is included in the load cell’s lead wire cable for zero balance, and should not be removed.
Features
- 150g to 1000lb
- mV/V output
- Subminiature design
- Single diaphragm construction
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden