/content/sps/ca/en/search-results.html

    Boots

    Honeywell Otter Flex Shaper S2 SRC ESD

    Honeywell Otter Flex Shaper S2 SRC ESD

    Overview
    Specifications

    Others

    • Eyelet Material
      • Nichtmetallisch
    • Upper Material
      • Textil
    • Standards
      • • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 621 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Shoe Size
      • 35-49
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Shoe Gender
      • Männlich
    • Shoe Closure Type
      • Mid Cut-Ausführung
    • Outsole Material
      • TPU
    • Midsole Material
      • PU
    • Insole Material
      • Stahlplatte
    • Inner Toe Cap Material
      • Verbundstoff
    • Features & Benefits
      • • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Obermaterial hochwertiges Nubukleder und robustes TextilgewebeNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 - ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar

    Others

    • Eyelet Material
      • Nichtmetallisch
    • Upper Material
      • Textil
    • Standards
      • • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 621 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Shoe Size
      • 35-49
    • Shoe Liner Material
      • Textil
    • Shoe Gender
      • Männlich
    • Shoe Closure Type
      • Mid Cut-Ausführung
    • Outsole Material
      • TPU
    • Midsole Material
      • PU
    • Insole Material
      • Stahlplatte
    • Inner Toe Cap Material
      • Verbundstoff
    • Features & Benefits
      • • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Obermaterial hochwertiges Nubukleder und robustes TextilgewebeNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 - ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
    • Eyelet Material : Nichtmetallisch
    • Upper Material : Textil
    • Standards : • Europäische Verordnung: (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Norm: EN 61340-5-1:2016NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für 1 Schuh Größe 42: 621 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
    • Shoe Size : 35-49
    • Shoe Liner Material : Textil
    • Shoe Gender : Männlich
    • Shoe Closure Type : Mid Cut-Ausführung
    • Outsole Material : TPU
    • Midsole Material : PU
    • Insole Material : Stahlplatte
    • Inner Toe Cap Material : Verbundstoff
    • Features & Benefits : • Komposit-Glasfaser-ZehenschutzkappeNEWLINE• Mid Cut-AusführungNEWLINE• Obermaterial hochwertiges Nubukleder und robustes TextilgewebeNEWLINE• Robustes, atmungsaktives FutterNEWLINE• PU/TPU-LaufsohleNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• EN 61340-5-1:2016 - ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S2 SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191 - Zertifizierung in Kürze verfügbar
    Data Sheet
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Honeywell Otter Flex Shaper
    application/pdf 345.14 KB
    10/5/2021
    345.14 KB
    Brochure
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Honeywell Otter Flex
    application/pdf 4.68 MB
    10/5/2021
    4.68 MB
    Certificate
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Honeywell Otter Flex Shaper S2 SRC ESD
    application/pdf 209.07 KB
    10/5/2021
    209.07 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Honeywell Otter Flex Shaper
    application/pdf 345.14 KB
    10/5/2021
    345.14 KB
    Honeywell Otter Flex
    application/pdf 4.68 MB
    10/5/2021
    4.68 MB
    Honeywell Otter Flex Shaper S2 SRC ESD
    application/pdf 209.07 KB
    10/5/2021
    209.07 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Honeywell Otter Flex Shaper
    345.14 KB
    10/5/2021
    Honeywell Otter Flex
    4.68 MB
    10/5/2021
    Honeywell Otter Flex Shaper S2 SRC ESD
    209.07 KB
    10/5/2021

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list