/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Cordones (Lineas de Vida)

    Eslinga de cuerda Miller con amortiguador SofStop™

    Eslinga de cuerda Miller con amortiguador SofStop™

    Overview
    Las eslingas de cable Miller SofStop cuentan con un paquete amortiguador diseñado con un núcleo interno especialmente tejido que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    901RLS-2/6FTWH
    Cuerda corta con cuerda de 1,8 m (6') con 2 ganchos de broche de seguridad con bloqueo de (58) nailon
    901RLS-2/6FTWH
    Cuerda corta con cuerda de 1,8 m (6') con 2 ganchos de broche de seguridad con bloqueo de (58) nailon
    901RLS-8-Z7/6FTWH
    SOFSTOP CON NAILON. CUERDA DE 12''
    901RLS-8-Z7/6FTWH
    SOFSTOP CON NAILON. CUERDA DE 12''