combisafe
Sistema Power Post Combisafe
Una soluzione per la protezione dei bordi delle pavimentazioni in calcestruzzo. POWER POST si fissa tra i pavimenti in calcestruzzo e gli intradossi senza bisogno di ancoraggi e consente un'installazione sicura e rapida della protezione dei bordi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Caratteristiche principali:
- L'installazione solo per attrito fornisce una forza di compressione di 7,0 kN per il montaggio sicuro di barriere a doppia altezza.
- Facile regolazione della compressione, anche con le barriere o le reti in posizione
- Regolazione rapida dell'altezza fino a un massimo di 3,5 m (4,2 m con POWER POST Extender)
- Palo telescopico con unità di compressione per il montaggio a frizione/attrito tra pavimento e intradosso
- Possibilità di ancoraggio meccanico con il piede POWER POST
- L'indicatore visivo di compressione fornisce un controllo di sicurezza integrato
- Montaggio rapido da parte di un solo uomo quando si utilizza un avvitatore a impulsi.
- Conforme alla norma EN 13374 Classe A
- L'indicatore di livello favorisce un montaggio verticale preciso
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione