/content/sps/it/it/search-results.html

    combisafe

    Piattaforma pensile Combisafe

    Una soluzione di piattaforma leggera per strutture di difficile accesso. Consiste in una trave sospesa o fissata alla struttura da una serie di supporti in cui viene fissata una passerella per formare un camminamento.

    Panoramica
    Questo sistema leggero comprende una console, sospesa o fissata alla struttura mediante una serie di supporti, in cui viene fissata una passerella per creare un camminamento. Le console sostengono anche i paletti e le barriere di sicurezza del sistema di protezione dei bordi all'esterno della passerella.
     
    Il sistema offre un'ampia gamma di opzioni di supporto, per adattarsi a tutti i tipi di strutture diverse. La leggerezza e le dimensioni relativamente ridotte dei componenti rendono il sistema adatto anche all'installazione in aree di difficile accesso, come ponti e viadotti.
    La passerella sovrapposta consente una facile regolazione dei centri di supporto, senza scalini o inciampi nella giunzione. Sono disponibili angoli e persino cancelli a chiusura automatica per controllare il punto di accesso. La passerella è dotata di un puntale integrato e di un'estremità di arresto avvitata per completare la protezione.
     
    Il carico massimo consentito sulla passerella è di 200 kg/m2 e la luce massima tra le console è di 2,4 metri. È disponibile un sistema di piattaforme a sbalzo per il fissaggio diretto ai bordi delle lastre. Questo sistema viene utilizzato per fornire un passaggio locale intorno alle forme delle pareti, ecc.
     
    Informazioni tecniche
    - La distanza massima tra le mensole è di 2,4 m.
    - Il carico massimo sulla piattaforma è la Classe di carico 3 della norma EN12811-1.
    - Il carico massimo ammissibile sulla passerella è 200 kg/m2
    - Carico massimo sul punto di 100 kg
    - Crea una piattaforma di lavoro intorno al bordo delle strutture
    - Ampia gamma di accessori disponibili
    - Semplice e facile da installare
    - Adattabile a diverse situazioni
    - Regolabile in altezza
    - Parapetto, tavola fermapiede e piattaforma di lavoro in un unico sistema
    - Preassemblato a terra
    - Leggero per facilitare il trasporto
    - Limita l'accesso non autorizzato
    - La piattaforma sospesa è stata testata e approvata in conformità alla norma AFS 1990:12 e alla norma EN12811-1.
     
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list