limit switches
Serie CX
UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13. Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D. Div 1 y 2: Clase II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los interruptores CX MICRO SWITCH están construidos especialmente para ser usados en atmósferas peligrosas exteriores. Estos cuerpos están construidos para soportar la presión de una explosión interna. La trayectoria de las llamas enfrían los gases explotados a una temperatura inferior a la temperatura de funcionamiento seguro más baja del gas circundante.
Los interruptores Serie 80CX.MICRO SWITCH tienen una carcasa de bronce resistente que está diseñada para soportar agua salada y otros ambientes corrosivos. Estos cumplen los requerimientos NEMA 4X de protección contra la corrosión, además de los estándares de carcasa NEMA satisfechos por otros interruptores CX.
Los sellos “o-ring” del producto hacen que la carcasa sea a prueba de factores climáticos, pero están por fuera de la trayectoria de las llamas requeridas, así se mantienen los requisitos a prueba de explosiones. A menos que se solicite de forma especial, todos los interruptores básicos funcionan con rotación en sentido horario o antihorario. El mecanismo de activación puede ajustarse en campo para funcionar en sentido horario o antihorario únicamente. No se requieren herramientas.
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Instrucciones de instalación
Información regulatoria
Folleto
Nota técnica
Libro blanco
Nota de aplicación
eBook
Imagen del producto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión