/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio estará en mantenimiento programado. Agradecemos su paciencia durante este período.
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Stair Angle

    ART. NO. 1510

    Overview
    Accessory to the Multi Clamp (ART. no. 1550) to hold the clamp in place on the angled soffit of the stairs. The tube is fitted to the clamp’s lower leg, and the hook engages on the step riser. This restrains the clamp assembly.• Weight 1.0kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list