/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Multi Clamp Adapter 30º

    ART. NO. 1515

    Overview
    The Multi Clamp Adapter 30° places the safety post outside the stair and gives larger width of the stair. Works on both the left and right hand side of most stairs with a 25-35° stair angle.• Can be pre-mounted to the Multi Clamp• Weight 0.9kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A