/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Ground Support

    ART. NO. 1800

    Overview
    Used to support the Steel Mesh Barrier (ART. no. 3240) as a demarcation solution only. Used to indicate hazards beyond the line of the barrier, such as excavations, traffic areas, roof edges etc. Can be anchored with a light duty fixing or counterweight, to prevent unintentional movement.• Weight 3.2kg• Size 1195 x 194mm• Hot-dip galvanised finish
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list