/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    barriers

    Conjuntos de montaje y placas base Miller ShockFusion™/Fusion™

    Kits de anticaídas horizontales para seguridad en techos

    Overview
    Características y beneficios:
    • Ya está disponible una variedad de kits de anticaídas horizontales (HLL) Miller ShockFusion para seguridad en techos, y ofrece el mismo diseño innovador de absorción de energía que un sistema ShockFusion personalizado.
    • Los nuevos kits están diseñados para configuraciones sencillas de línea recta y están clasificados para uno a cuatro usuarios.
    • Todos los kits de anticaídas horizontales Miller ShockFusion están diseñados para minimizar la deflexión en el anticaídas, al mismo tiempo que gestionan eficazmente las fuerzas del sistema para mantener una conexión segura a una variedad de estructuras de techo. T
    • Sistema de montaje único que hace que la instalación sea rápida y fácil, a la vez que reduce los costes de mano de obra.
    Specifications
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    23500
    Elemento de ajuste final acodado-320812ad
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-23500
    23500
    Elemento de ajuste final acodado-320812ad
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-23500
    23510
    SOPORTE INTERMEDIO FLEXIBLE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-23510
    23510
    SOPORTE INTERMEDIO FLEXIBLE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-23510
    25114
    Incluye un mecanismo de tensor para ajustar la tensión e indicador de tensión para mostrar cuándo se ha ajustado la tensión adecuada. Con capacidad para cable de 8 mm (516 pulgadas).
    25114
    Incluye un mecanismo de tensor para ajustar la tensión e indicador de tensión para mostrar cuándo se ha ajustado la tensión adecuada. Con capacidad para cable de 8 mm (516 pulgadas).
    X10000
    Base pequeña para espaciado de junta de plegado saliente de 11,75 pulg. [298 mm] a 17 pulg. [432 mm]
    X10000
    Base pequeña para espaciado de junta de plegado saliente de 11,75 pulg. [298 mm] a 17 pulg. [432 mm]
    X10001
    Base grande para espaciado de junta de plegado saliente de 11,75 pulg. [298 mm] a 21,25 pulg. [540 mm]
    X10001
    Base grande para espaciado de junta de plegado saliente de 11,75 pulg. [298 mm] a 21,25 pulg. [540 mm]
    X10002
    Base grande y barras de extensión para espaciado de junta de plegado saliente de 11,75 pulg. [298 mm] a 24 pulg. [610 mm]
    X10002
    Base grande y barras de extensión para espaciado de junta de plegado saliente de 11,75 pulg. [298 mm] a 24 pulg. [610 mm]
    X10010
    Pequeña base para revestimiento metálico con un grosor mínimo de 24 G (0,024 in [0,61 mm])
    X10010
    Pequeña base para revestimiento metálico con un grosor mínimo de 24 G (0,024 in [0,61 mm])
    X10011
    Base grande para revestimiento metálico con un grosor mínimo de 24 G (0,024 in [0,61 mm]). Separación trapezoidal de 8 pulg. (203 mm) a 20 pulg. (508 mm) en incrementos de una pulgada.
    X10011
    Base grande para revestimiento metálico con un grosor mínimo de 24 G (0,024 in [0,61 mm]). Separación trapezoidal de 8 pulg. (203 mm) a 20 pulg. (508 mm) en incrementos de una pulgada.
    X10020
    X10020
    X10030
    Se ajusta a través de membrana, aislamiento y en revestimientos metálicos, revestimientos de madera u hormigón con un grosor combinado de hasta 140 mm (5,5 pulg.)
    X10030
    Se ajusta a través de membrana, aislamiento y en revestimientos metálicos, revestimientos de madera u hormigón con un grosor combinado de hasta 140 mm (5,5 pulg.)