/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    face shield visors

    Windows

    Windows

    Overview
    Las ventanas de las pantallas de fibra de metal están moldeadas por inyección a partir de propionato: que es superior a otros materiales para ventanas en todas las características de rendimiento significativas. Se realizan en fábrica siguiendo la curva exacta de nuestros protectores de corona para una fácil instalación: un ajuste exacto y un sellado perfecto contra el polvo: la suciedad y los escombros. Todas las ventanas de alto rendimiento tienen un grosor de 0.060″ para un margen adicional de protección: sin embargo, no cuestan más que las ventanas comunes de 0,040″ de grosor.

    Características y beneficios:
    • Disponible en tres tamaños: en claro: tintes especiales: tonos 3: 5 y 8 (solo 4178).
    • Las ventanas de alto rendimiento ofrecen un grado de protección y un precio para cada aplicación y presupuesto.
    • Todas las ventanas cumplen con la norma ANSI Z87.1 + para protección ocular y facial y Honeywell las ha probado para cumplir con los requisitos del estándar CSA Z94.3.
    Specifications

    Otros

    • Material de la lente
      • Propionato

    Otros

    • Material de la lente
      • Propionato
    • Material de la lente : Propionato
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    4118CL
    Careta de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 11 14 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4118CL
    Careta de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 11 14 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4118CLBP
    Careta para ventanas, tamaño estándar, 0.060'' 8'' x 11 14'' transparente, propionato, se adapta a la serie F-300 y al modelo F-770. paquete a granel de 50caja.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4118CLBP
    Careta para ventanas, tamaño estándar, 0.060'' 8'' x 11 14'' transparente, propionato, se adapta a la serie F-300 y al modelo F-770. paquete a granel de 50caja.
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178CL
    Careta de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-4178cl
    4178CL
    Careta de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-4178cl
    4178CLBP
    Careta de empaquetado a granel de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178CLBP
    Careta de empaquetado a granel de propionato transparente Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178DGN
    Careta de propionato verde oscuro Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178DGN
    Careta de propionato verde oscuro Honeywell Fibre-Metal® de 8 X 16 12 X 0.06
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178DGNBP
    Careta con ventana de visión amplia, 0.060'' 8'' X 16 12Verde oscuro, propionato, patrón de orificios universal, se adapta a las series F-400. F-500. FH-66. FM-70. FM-71. paquete a granel de 50caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178DGNBP
    Careta con ventana de visión amplia, 0.060'' 8'' X 16 12Verde oscuro, propionato, patrón de orificios universal, se adapta a las series F-400. F-500. FH-66. FM-70. FM-71. paquete a granel de 50caja
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV3
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® de 8 x 16-12 x 0.06 con tono verde 3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV3
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® de 8 x 16-12 x 0.06 con tono verde 3
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV5
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® 8 X 16 12 X 0.06 con tono verde 5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-4178iruv5
    4178IRUV5
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® 8 X 16 12 X 0.06 con tono verde 5
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-4178iruv5
    4178IRUV5BP
    Pantalla frontal con visión amplia de ventana, .060'' 8'' X 16 12'' IRUV con pantalla 5. propionato, patrón de orificios universal, se adapta a F-400. serie F-500. FH-66. FM-70. FM-71. paquete a granel de 50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV5BP
    Pantalla frontal con visión amplia de ventana, .060'' 8'' X 16 12'' IRUV con pantalla 5. propionato, patrón de orificios universal, se adapta a F-400. serie F-500. FH-66. FM-70. FM-71. paquete a granel de 50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV8
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® 8 X 16 12 X 0.06 con tono verde 8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP
    4178IRUV8
    Careta de propionato Honeywell Fibre-Metal® 8 X 16 12 X 0.06 con tono verde 8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item37215_4178CLBP