safety goggles
Uvex Stealth® Readers
Uvex Stealth Readers
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- PC: Uvextreme AF
- Cuerpo de las gafas de elastómero: polipropileno
- Diadema de neopreno sin látex de ajuste rápido
- Disponible en lentes tóricas clásicas y OTG
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Diseño moderno
- ANSI Z87.1+ - 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- D3
- Recubrimiento de lente AF extremo con tres potencias de dioptría: +1.5: +2.0: +2.5 aumentos
- El cuerpo de elastómero de propileno, blando, se flexiona y se adapta a la cara para un ajuste seguro, libre de huecos y cómodo
- Cinta de neopreno pivotante: fácil de ajustar: sin látex
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Diseño moderno: gran comodidad y protección
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Certificado para cumplir con las normas D3
- Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Fabricado en EE. UU.
- Las lupas de lectura Uvex Stealth también están disponibles en lentes tóricas clásicas: y OTG
- Moderno: protección total y comodidad
- SCT: MMT-MULTIMATERIAL TECHNOLOGY®: HYDROSHIELD® AF
Otros
- Color de marco
- Azul marino
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Material de la diadema
- Neopreno
- Barra de navegación
- Suave
- Color de la diadema
- Gris
- Color de la lente
- Claro
- Diadema incluida
- Sí
Otros
- Color de marco
- Azul marino
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Material de la diadema
- Neopreno
- Barra de navegación
- Suave
- Color de la diadema
- Gris
- Color de la lente
- Claro
- Diadema incluida
- Sí
- Color de marco : Azul marino
- Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; hecho en EE. UU.; disponible en lente tórica normal y OTG
- Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
- Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
- Material de la diadema : Neopreno
- Barra de navegación : Suave
- Color de la diadema : Gris
- Color de la lente : Claro
- Diadema incluida : Sí
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión