/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    WHITE

    ANDROS+

    S2 REF.: 15210

    Overview
    Dry-Tek® material resistant to 12 chemical products upper
    Cambrelle+ Amicor® with “refreshing” treatment lining
    Padded synthetic PU material ankle protection
    Composite 200 joules Light System® toe cap
    Antibacterial and antimicrobial foam insole
    PU 2D sole
    EN ISO 20345:2022 SRC
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Ligero (<1000g)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Ninguno
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Microfibra
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 1.76
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 0.88
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 800
    • Colores de los guantes
      • blanco, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Microfibra
    • Peso (g per shoes)
      • 400
    • Material del forro
      • Sintético
    • Sistema de ajuste
      • Sin cordones
    • Familia de Riesgo
      • Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 120301
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 35-48

    Otros

    • Peso
      • Ligero (<1000g)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Ninguno
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Microfibra
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 1.76
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 0.88
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 800
    • Colores de los guantes
      • blanco, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Microfibra
    • Peso (g per shoes)
      • 400
    • Material del forro
      • Sintético
    • Sistema de ajuste
      • Sin cordones
    • Familia de Riesgo
      • Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 120301
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 35-48
    • Peso : Ligero (<1000g)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Ninguno
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Microfibra
    • Acabado material de palmilla : Espuma
    • Característica de la suela : Antimicrobiana
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 1.76
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Peso US (lbs per shoes) : 0.88
    • Peso (lbs) (g per pair) : 800
    • Colores de los guantes : blanco, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Microfibra
    • Peso (g per shoes) : 400
    • Material del forro : Sintético
    • Sistema de ajuste : Sin cordones
    • Familia de Riesgo : Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 120301
    • Beneficios : Amortiguación del talón, Fabricado en Europa
    • Riesgos : Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 35-48

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list