/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Reach Hook

    ART. NO. 11530

    Overview
    The Reach Hook is used to reach adjacent SkyReach Anchors closer, which are out of reach by hand when changing the anchorage. Extendable between 1.2 and 2.7m.• Size 1.2m – 2.7m• Weight 1.0kg• Aluminium/Hot-dip galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list