/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Levelling Element

    ART. NO. 83416

    Overview
    The levelling element is a steel tube with a level on the top that is applied to ensure vertical position of the Cast-In Sleeve when the sleeve is placed into concrete.• Size 1.0m x Ø72mm• Weight 2.8kg• Galvanised steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list