/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    SkyReach Anchor

    COMBISAFE® SkyReach Anchor Cast-in Sleeve

    ART. NO. 8200

    Overview
    Cast directly into concrete to create housing for the SkyReach Anchor. A plastic plug covers the opening to protect against the ingress of dirt and water.• Size 0.8m x Ø76mm• Weight 2.3kg• Oil-treated electroplated steel

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list