/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Hanging Platform

    COMBISAFE® Hanging Platform Gable Gate

    ART. NO. 2201

    Overview
    The Gable Gate is used at the end of the platform to restrict access.• Weight 12kg• Zinc-plated/Powder-coated• Complies with EN 13374 Class A

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list