/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Hanging Platform

    COMBISAFE® Hanging Platform Console

    ART. NO. 2100

    Overview
    The Hanging Platform Console is the foundation of the Hanging Platform System; it is the load bearing part where the walking surface and the rail are anchored.Maximum span between consoles is 2.4m.• Weight 17kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 12811 Load Class 3

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list