/content/sps/fr/fr/search-results.html
    Mise à jour du système en cours: Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01h00 EST à 11h00 EST (dimanche 17 mai de 05h00 UTC à 15h00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    patient room components

    Manipulateur Systevo Call Easy avec prise auto-éjectable, IP67, cordon de 3m

    Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d’utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.

    Aperçu

    Part-No.: 74165B3

    Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d’utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.

    Équipé d'un gros bouton d'appel facilement reconnaissable et d’un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité, et avec commandes domotiques (2 x sources de lumière, 2 x commande de volets roulants (montée et descente), 1 x on / off).

    Conçu afin d'éviter le dépôt de bactéries ou d'éléments de saleté, et avec une surface facile à nettoyer et à désinfecter afin de remplir le plus haut degré d'hygiène.

    Matériaux anti-microbien pour la réduction des bactéries existantes et prévenir leur reproduction.

    Testé par les laboratoires d'hygiène et approuvé pour l'utilisation de désinfectants (alcools, aldéhydes, composés d'ammonium quaternaire).

    Manipulateur robuste entouré d'un revêtement en caoutchouc pour la protection contre les chocs et des manipulations en toute sécurité.

    Le frontal est équipé de touches de commande à code couleur (touches d'éclairage et de commande).

    Caractéristiques
    • Boîtier plastique en composé anti-microbien, coloré en blanc / gris
    • Touche d'appel frontal avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation / localisation conforme à VDE 0834
    • Les boutons sont colorés selon le fonctionnement, avec point de pression
    • Contrôle des sources de lumière
    • Touches de sélection de fonction et On / Off
    • Version en IP67
    • Revêtement en caoutchouc environnant pour manipulation antichoc et sûre
    • Connecteur avec prise auto-éjectable
    Propriétés des matériaux:
    • Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour la réduction de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.
    • Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).
    • Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.
    • Composé plastique (PC + ABS-FR)
    • Résistant aux UV
    • Finition mate
    • Surface anti-microbienne
    • Résistance aux chocs
    • Résistance à la chaleur
    • Durabilité
    • Protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
    • Sans halogène
    Information additionnelle

    Installation en relation avec l’article 74199A.

    Accessoires

    74160Z1 Clip de fixation pour Systevo Call Easy
    74160Z2 Support de fixation ou suspension mural du Systevo Call Easy
    74160Z3 Support mural pour Systevo Call Easy

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74165B3
    Systevo Call Easy 5+1 AE IP67 - 3m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74165b3-systevo-call-easy-3m-a-ip67-8
    74165B3
    Systevo Call Easy 5+1 AE IP67 - 3m
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74165b3-systevo-call-easy-3m-a-ip67-8