/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    standalone call systems

    Funkempfänger-Set 868 MHz

    Bestehend aus:

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 73310F2

    Bestehend aus:

    Funkempfänger Typ 73310J2, mit integrierter Ruftaste, ausgeführt mit einem potenzialfreien Schaltkontaktausgang, programmierbar für Rufanlagen mit Rufkreisüberwachung oder in Arbeitsstromtechnik. Ausgestattet mit übersichtlichen LED-Statusanzeigen für Betriebsanzeige sowie für Quittierungsmeldung einer eingegangenen Rufmeldung. Einfache Zuweisung von bis zu 64 Einheiten an den Funkempfänger, für kompatible Funkeinheiten ist alternativ ein Master-Modus einstellbar. Dabei reagiert der Empfänger unabhängig von der Zuordnung (Pairing) auf alle eingehenden Meldungen (z.B. in Aufenthaltsräumen)Funk-Handsender IP68 868 MHz Typ 73310G2 mit roter Ruftaste in wasserdichtem Gehäuse . Verwendung des Handsenders alternativ mit Stretcharmband und Klettverschluss oder mit Umhängeband. Stromsparende Elektronik unterstützt durch eine intelligente Batterieüberwachung, die auch die Übertragung des Batteriezustandes an den Funkempfänger beinhaltet. Bei Rufauslösung erfolgt eine zeitlich begrenzte optische Bestätigungsanzeige für die hilfesuchende Person.

    Lieferumfang

    Funkempfänger, Funkhandsender, Stretchband und Umhängeband 3 V Batteriea

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    73310F2
    Funkempfänger-Set V2 868MHz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73310f2-xxxxx-gefr-sf3c-01-1
    73310F2
    Funkempfänger-Set V2 868MHz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73310f2-xxxxx-gefr-sf3c-01-1