/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Eigenständige Rufsysteme

    Unsere eigenständigen Honeywell ILC-Rufsysteme sind als vollständiges und zuverlässiges Patientensicherheitsrufsystem konzipiert und bieten eine Komplettlösung für verschiedene Gesundheitsumgebungen. Diese Systeme bestehen aus einer breiten Palette von Komponenten, sodass die Einrichtungen die Konfiguration an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Zu den wichtigsten Komponenten gehören: Rufkabel, mit denen Patienten das Personal einfach von ihren Betten aus rufen können, LED-Anzeigelampen, die das Pflegepersonal visuell warnen und schnelle Reaktionszeiten gewährleisten, langlebige Abdeckplatten, die Systemelemente schützen und unterbringen und so eine langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten , intuitive Tasten für Patienten und Personal, die die Bedienung für eine anwenderfreundlichere Nutzung vereinfachen, sowie gut sichtbare Displays, die Anrufstatus und -standorte klar kommunizieren und so die Effizienz des Arbeitsablaufs verbessern. Drahtlose Sender und Empfänger ermöglichen eine flexible Installation ohne aufwändige Verkabelung und erleichtern so den Einsatz in verschiedenen Arten von Räumen oder Bereichen.Die eigenständigen ILC-Systeme von Honeywell sind nicht nur einfach zu installieren, sondern bieten auch eine unübertroffene Vielseitigkeit und können für jede Pflegeeinrichtung angepasst werden, egal ob es sich um eine kleine Klinik oder ein großes Krankenhaus handelt. Diese Systeme erhöhen die Patientensicherheit, indem sie eine zuverlässige, unmittelbare Kommunikation zwischen Patienten und Personal ermöglichen, Reaktionszeiten verkürzen und die Qualität der Pflege verbessern. Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau des Systems zukünftige Upgrades oder Erweiterungen und stellt sicher, dass Ihre Einrichtung weiterhin mit der neuesten Patientensicherheitstechnologie ausgestattet bleibt. Ob für die Kommunikation am Krankenbett in Patientenzimmern, für Notfallwarnungen in Toiletten oder für die Überwachung in öffentlichen Bereichen – die eigenständigen Rufsysteme von Honeywell bieten eine robuste Leistung und tragen zu einer sichereren und reaktionsschnelleren Umgebung in Gesundheitswesen bei.

    Eigenständige Rufsysteme
    Eigenständige Rufsysteme
    Filter
    Alles löschen