/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    standalone call systems

    790P645 A-Call AIO

    The A-Call AIO is a wireless I/O module in our A-Call range. The device connects to third-party wired devices to send wireless alarms to the A4U system.

    Übersicht
    The A4U AIO has two wired inputs and two wired outputs that can be controlled independently. Security: To ensure the device's operation, the A-Call AIO offers radio test and low battery alarm features. Certifications: The A-Call AIO uses the frequency recommended by the European Union for social alarms. This minimizes the risk of interference.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    790P645
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-9009732-aio-2
    790P645
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-9009732-aio-2