/content/sps/de/de/search-results.html

    central components

    USV-Modul 24 V DC (20 A) für Netzgerät 20 A

    Unterbrechungsfreie Stromversorgung 24 V DC / 20 A (Online DC-USV) als Zusatz zum 24 V DC-Netzgerät.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 89954C8

    Unterbrechungsfreie Stromversorgung 24 V DC / 20 A (Online DC-USV) als Zusatz zum 24 V DC-Netzgerät. Das USV-Gerät ist konzipiert für den Aufbau einer sicheren, absolut unterbrechungsfreien 24-V-Gleichspannungs-Stromversorgung und übernimmt im Systemverbund mit dem 24 V DC-Netzgerät bei Netzausfall durch Zuschalten eines Batteriemoduls die unterbrechungsfreie Stromversorgung der angeschlossenen Rufanlage (RA). Netzausfälle sowie Störungen werden gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06 gemeldet. Bei vorhandener Netzspannung werden die Verbraucher vom Netzgerät versorgt und gleichzeitig die Batterien des USV-Gerätes geladen.

    Zusätzliche Informationen

    Wandmontage der Batterie innerhalb der Unterverteilung.

    Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.

    Zubehör

    89954C8E Ersatz-Akku für DC-USV 20 A / 24 Ah

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89954C8
    USV-Modul 24V DC (20A)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc89954c-7xxxx-gepe-sf3c-00-nc89954c-8xxxx-gepe-sf3c-00-1
    89954C8
    USV-Modul 24V DC (20A)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-nc89954c-7xxxx-gepe-sf3c-00-nc89954c-8xxxx-gepe-sf3c-00-1