central components
Netzwerk-Isolator EN 60601-1
Netzwerkisolator für die galvanische Trennung der Rufanlage von externen Systemen gemäß der Norm IEC EN 60601-1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 79823D1
Netzwerkisolator für die galvanische Trennung der Rufanlage von externen Systemen gemäß der Norm IEC EN 60601-1. Einsatz als Bestandteil eines medizinisch-elektrischen Systems, um den Schutz des Patienten vor gefährlichen Ableitströmen zu gewährleisten.
Flexible und einfache Installation zur schnellen Isolation medizinischer Geräte, Bereiche einer Rufanlage sowie kritischer Anwendungen im Patientenumfeld.
Leistungsmerkmale
- Rückflussdämpfung min. 10 dB
- Einfügedämpfung max. 1,1 dB
- (Anschlüsse 2xRJ45 Ein-/Ausgang)
- 5 kV AC Spannungsfestigkeit
- 8,5 kV DC Spannungsfestigkeit
Zusätzliche Informationen
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
UL 60601 (UL Listed E342310)
IEEE 802.3
10/100/1000BASE-T
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 29 mm H: 23 mm L: 65 mm
- Gewicht
- ca. 50 g
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 85 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 60 °C
Funktionen
- Farbe
- lichtgrau
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 29 mm H: 23 mm L: 65 mm
- Gewicht
- ca. 50 g
Operating Characteristics
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 85 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Lagerungstemperatur
- 0 °C ... 60 °C
Funktionen
- Farbe
- lichtgrau
- Dimensions : B: 29 mm H: 23 mm L: 65 mm
- Umgebungstemperatur : -10 °C ... 85 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %
- Lagerungstemperatur : 0 °C ... 60 °C
- Gewicht : ca. 50 g
- Farbe : lichtgrau
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden