/content/sps/de/de/search-results.html

    central components

    Gehäuse aP für Netzgerät / USV 5 A-10 A

    Schaltschrank für Gerätekombination aus Einphasen-Netzgerät 5 A bzw.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 89954CA

    Schaltschrank für Gerätekombination aus Einphasen-Netzgerät 5 A bzw. 10 A und zugehörigem DC-USV System für die konstante Gleichstromversorgung einer Rufanlage (RA). Das vorverdrahtete Gehäuse ist für die Hutschienenmontage eines Netzgeräts sowie einer USV ausgestattet und beinhaltet ein Steuermodul für Systemmeldungen der USV. Der Deckelkontakt (Wechsler) kann durch das Steuermodul ausgewertet werden. Der Gehäusedeckel ist mit einem Schloss gesichert. Das Batteriefach nimmt einen Akku mit einer Kapazität von max. 15 Ah auf.Ein Netzausfall sowie Störungen werden nach DIN VDE 0834-1: 2016-06 gemeldet. Die Zustandsanzeige des Geräts erfolgt mit Hilfe einer LED-Anzeige: Netzbetrieb, Spannungsausfall (USV-Betrieb).

    Zusätzliche Informationen

    Zur Erreichung der maximalen Überbrückungszeit muss ein Austausch des Akkus alle 4 Jahre erfolgen.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89954CA
    Gehäuse aP f. NetzgerätUSV 5A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc89954c-axxxx-gepe-sf3c-00-1
    89954CA
    Gehäuse aP f. NetzgerätUSV 5A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc89954c-axxxx-gepe-sf3c-00-1