/content/sps/de/de/search-results.html

    central components

    Netzwerk-Isolator EN 60601-1

    Netzwerkisolator für die galvanische Trennung der Rufanlage von externen Systemen gemäß der Norm IEC EN 60601-1.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 79823D1

    Netzwerkisolator für die galvanische Trennung der Rufanlage von externen Systemen gemäß der Norm IEC EN 60601-1. Einsatz als Bestandteil eines medizinisch-elektrischen Systems, um den Schutz des Patienten vor gefährlichen Ableitströmen zu gewährleisten.

    Flexible und einfache Installation zur schnellen Isolation medizinischer Geräte, Bereiche einer Rufanlage sowie kritischer Anwendungen im Patientenumfeld.

    Leistungsmerkmale
    • Rückflussdämpfung min. 10 dB
    • Einfügedämpfung max. 1,1 dB
    • (Anschlüsse 2xRJ45 Ein-/Ausgang)
    • 5 kV AC Spannungsfestigkeit
    • 8,5 kV DC Spannungsfestigkeit
    Zusätzliche Informationen

    IEC 60601-1

    IEC 60601-1-2

    UL 60601 (UL Listed E342310)

    IEEE 802.3

    10/100/1000BASE-T

    Spezifikationen

    Funktionen

    • Farbe
      • lichtgrau

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -10 °C ... 85 °C
    • Lagerungstemperatur
      • 0 °C ... 60 °C
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 29 mm  H: 23 mm  L: 65 mm
    • Gewicht
      • ca. 50 g

    Funktionen

    • Farbe
      • lichtgrau

    Operating Characteristics

    • Umgebungstemperatur
      • -10 °C ... 85 °C
    • Lagerungstemperatur
      • 0 °C ... 60 °C
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 29 mm  H: 23 mm  L: 65 mm
    • Gewicht
      • ca. 50 g
    • Farbe : lichtgrau
    • Umgebungstemperatur : -10 °C ... 85 °C
    • Lagerungstemperatur : 0 °C ... 60 °C
    • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
    • Dimensions : B: 29 mm  H: 23 mm  L: 65 mm
    • Gewicht : ca. 50 g
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    79823D1
    Netzwerk-Isolator EN 60601-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79832d1-xxxxx-gepe-sf3c-00-1
    79823D1
    Netzwerk-Isolator EN 60601-1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-79832d1-xxxxx-gepe-sf3c-00-1