/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio está programado para mantenimiento planificado desde el sábado 8 de agosto a las 07:00 p. m. EST hasta el domingo 9 de agosto a las 05:00 a. m. EST (del sábado 8 de agosto a las 11:00 p. m. UTC hasta el domingo 9 de agosto a las 09:00 a. m. UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Servidor De Persistencia De Sesiones

    Persistencia de sesiones inalámbricas para productos de emulación de terminal de Honeywell

    Descripción general

    La pérdida de una conexión con la aplicación host mientras se utiliza un emulador de terminal implica una menor productividad. El servidor de persistencia de sesiones (SPS) proporciona persistencia de sesiones inalámbricas para productos de emulación de terminal de Honeywell. Garantiza que los datos y la productividad se conserven cuando se pierden las conexiones inalámbricas. Los detalles del SPS incluyen:

    • Persistencia de sesiones para computadoras móviles

    • Evita la pérdida de datos y tiempo

    • Proporciona un flujo de trabajo perfecto para entornos WLAN 

    • Admite varias sesiones y hasta 8 hosts diferentes

    • Compatible con varios protocolos de emulación

    • El plan de mantenimiento mantiene las versiones actualizadas

    Principales características

    Con el SPS implementado, los usuarios no tendrán que preocuparse por la pérdida de datos o de sesiones cuando falle la cobertura de WLAN. El SPS almacenará y reenviará datos de hosts enlazados para sesiones de emulación de terminal que se ejecuten en dispositivos que actualmente están fuera del rango de WLAN.

    El SPS también responde para mantener activas las solicitudes de los hosts en nombre de estos dispositivos. SPS incluso permite que una computadora móvil recopile datos mientras está fuera del alcance y luego reenvíe esos datos en el orden correcto a través de SPS al host apropiado cuando el dispositivo está nuevamente dentro del alcance.

    Poder en la simplicidad 

    l enfoque de la puerta de enlace del enrutador de SPS proporciona una solución limpia, estable y de alto rendimiento para la persistencia de la sesión para las sesiones de emulación de terminal. También proporciona funciones únicas de almacenamiento y reenvío de captura de datos.

    Nuestra solución distribuida también es mucho más ágil. Pone mucha menos carga en el servidor y proporciona la capacidad de agregar funciones rápidamente.

    Mantenga muchas conexiones 

    SPS puede conectarse a hasta ocho hosts diferentes. Puede persistir varias sesiones por dispositivo y hasta 1000 sesiones simultáneas en total en todas las computadoras móviles conectadas.

    Sustitución de TGAP

    SPS mantiene sesiones que utilizan la emulación VT/ANSI, 5250 o 3270. La funcionalidad de la versión actual sustituye a TGAP.

    Para obtener más información sobre lo que su empresa puede lograr con Session Persistence Server, contáctenos hoy.

    Servidor de persistencia de sesiones