/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    Emulador De Terminal De Windows

    Proporciona una conexión segura y confiable a su aplicación de recopilación de datos

    Descripción general

    Con Windows Terminal Emulator (Windows TE), mejore la productividad, reduzca los errores y obtenga un rápido rendimiento de la inversión. Es una aplicación cliente de emulación de terminal probada para computadoras móviles de Honeywell y proporciona una conexión segura y confiable a su aplicación de recopilación de datos compatible con protocolos de terminal VT/ANSI, IBM 5250 o IBM 3270.

    Facilidad de uso

    La estructura de menú común del software y la interfaz de usuario consistente en toda la línea de productos simplifican el uso y la gestión de sus aplicaciones. Windows TE también proporciona soporte para varias sesiones, de modo que los usuarios pueden cambiar entre hasta cuatro sesiones diferentes sin tener que cerrar sesión y volver a iniciar cada aplicación.

    Persistencia de sesiones 

    La pérdida de conexión con la aplicación host puede producirse cuando la red inalámbrica no es óptima. Windows TE trabaja con nuestro servidor de persistencia de sesiones para proporcionar persistencia de sesiones inalámbricas, preservando los datos y la productividad cuando se pierden las conexiones inalámbricas.

    Gestión y configuración remotas

    Windows TE es compatible con los dispositivos Windows de Honeywell. Los archivos de configuración se pueden generar en un computadora móvil y copiarse en otros computadoras, o se pueden editar en un PC y enviar a toda la población de computadoras móviles.

    Principales características

    Inteligente

    Aprovecha la inversión en WMS con compatibilidad con los principales protocolos de emulación.

    Mejora la productividad

    Admite varias sesiones y la persistencia de sesiones para operaciones más sólidas. 

    Fácil de usar

    Mejora la experiencia del operador con un rendimiento de emulación de terminal líder en la industria. 

    Seguro

    Permite el cumplimiento de la seguridad mediante comunicaciones mejoradas y seguras. 

    Rentable

    Reduce sus costos operativos con capacidad de configuración y gestión remota. 

    Plan de mantenimiento anual disponible

    Minimiza los gastos de soporte, manteniéndolo al día con las últimas versiones y actualizaciones. El plan es fácil de comprar y de usar. 

    Para obtener más información sobre lo que su negocio puede lograr con Windows TE, comuníquese con nosotros hoy mismo. 

    Emulador de terminal de Windows