torque transducers
Modelo 9300
Sistema de transductor de torque de rotación empotrable. Convierte el eje en un transductor de torque
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El torsionómetro serie 9300 es ideal para medir el torque en maquinaria donde se puede permitir poco tiempo de inactividad. La rápida instalación de los collares de sujeción con “bending beam” precalibrado convierte los ejes de E/S en transductores de torque instantáneo. La serie 9300 es ideal para aquellas aplicaciones que implican pruebas repetitivas de sistemas idénticos. La serie 9300 de abrazadera utiliza “bending beam” precalibrada que se sujeta en cada extremo mediante un collar contrapesado alrededor de una pared pesada o un eje sólido para detectar el torque.
Cada instalación utiliza una de una selección de longitudes de “bending beam” para generar la salida específica al transmisor de RF integrado. La salida del medidor de tensión se acopla entonces al dispositivo de lectura o lazo de control mediante un paquete de telemetría de RF. Hay disponible una variedad de collares y “bending beams” para contemplar rangos de alto torque y ejes de 2.5 in a 15.4 in de diámetro. Las velocidades de funcionamiento van desde 2500 RPM hasta cero RPM. El transmisor integrado puede sellarse para entornos exigentes y vibraciones elevadas.
Funcionalidades
- No-linealidad del 0.15%
- Ideal para pruebas a largo plazo
- Convierte cualquier eje en un transductor de torque
- Variedad de collares y “bending beams” para diámetros de eje de 63.5 [2.5 in] a 391.16 [15.4 in]
- Velocidades de funcionamiento de 2500 RPM hasta cero RPM
- Adecuado para entornos exigentes y vibraciones elevadas
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Folleto
Nota de aplicación
eBook
Imagen del producto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión