lvdts
Serie modelo PLVX
Transductores de desplazamiento de carrera corta CA-CA. Armazón de retorno a resorte guiado cautivo. Rangos de ±0.02 in a ±0.20 in. No linealidad de escala completa de ±0,25 %
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Transductor de desplazamiento miniatura modelo PLVX AC-AC con armazón con resorte guiado cautivo, rangos de ±0,02 a ±0,20 in y una precisión del ±0,25 % de escala completa. Las salidas oscilan entre 4 mV/V/0,001 in y 6 mV/V/0,001 in según la longitud de la carrera. Suministro que puede funcionar con una fuente de alimentación calibrada de 5 V CC o una fuente de alimentación aceptable de 1 V a 7 V RMS. La unidad puede funcionar a una temperatura de -40 °F a 212 °F y está elaborada con un cuerpo de acero inoxidable y tiene un cable multiconductor protegido.
Funcionalidades
- Diseño en miniatura
- No linealidad del 0.25%
- Resistente, precisión mejorada
- Inmunidad mejorada al ruido eléctrico
- Rango de ±0.02 in a ±0.2 in
- Rango de operación de -58 °F a 257 °F estándar (-50º C a 125ºC)
- Sonda no giratoria
- Construcción en acero inoxidable
- Vida útil prolongada
- Resolución infinita
- Armazón de retorno con resorte guiado cautivo
- No cumple con RoHS
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Folleto
Nota técnica
eBook
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión