load cells
Modelo 3719
Perno y sensor de fuerza de montaje del motor. Compacto y de alto rendimiento. Insensible al torque aplicado de apriete de pernos y tuercas
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El sensor de fuerza del perno es otro transductor único que es esencialmente una celda de carga de compresión de strain gage extensiométrica hueca. Está diseñado para utilizarse con la mayoría de indicadores strain gage. El sensor de fuerza del perno es un conjunto de tres piezas que consiste en: 1. una arandela grande plana endurecida y rectificada con un lado biselado, 2. el sensor y 3. una arandela pequeña endurecida y rectificada. Las tres piezas se ensamblan para diversas aplicaciones.
La arandela grande aísla el sensor de la herramienta de aplicación de fuerza. El orificio biselado de esta arandela, que siempre mira en dirección contraria al sensor, proporciona holgura para el radio de la cabeza del perno. Cuando se utiliza una llave dinamométrica, se puede generar una curva de fuerza de torque frente a abrazadera. El sensor de fuerza de pernos 3719 está diseñado para su uso en pruebas de sujetadores en las que la carga de compresión del sensor es inducida por la carga de tracción del sujetador. El sensor de fuerza del perno debe utilizarse con el sujetador de tamaño para el que fue diseñado.
Funcionalidades
- Compacto
- Salida alta
- Modelos estándar para pernos de tamaño nº 6 a 2 in y hasta 20 mm
- Sensor y arandelas - acero inoxidable carpenter 440C
- Sensible al par no aplicado con pernos ni tuercas
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión