accelerometers
Serie modelo MA12
Acelerómetros de uso general. Disponemos de versiones de conector o cable integrado. Rango dinámico de ±80 G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los acelerómetros piezoeléctricos amplificados de perfil bajo modelo MA12 están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos en laboratorios, estudios modales y celdas de prueba donde la altura libre es limitada y se prefiere una unidad de perfil bajo. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los materiales de acero inoxidable no son magnéticos, lo cual produce una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables. El modelo MA12 puede venir con diversas sensibilidades de acuerdo con los niveles de vibración esperados para la aplicación.
Funcionalidades
- Uso general
- Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 8 kHz
- Salida IEPE
- Salida de mV/G
- Salida de conector o cable
- Configuración de montaje de perfil bajo
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión